Melhore a confiabilidade e a resiliência da rede
As subestações digitais aumentam a confiabilidade, a resiliência e a segurança das concessionárias por meio do monitoramento de ativos em tempo real, manutenção preditiva e arquitetura tolerante a falhas. Redes de fibra óptica e dispositivos inteligentes permitem a rápida detecção e recuperação de falhas. Os projetos modulares reduzem a exposição a riscos de alta tensão, enquanto a segurança cibernética e o diagnóstico remoto aprimoram a proteção. As inovações da Siemens, como o SIPROTEC 5 DigitalTwin e o uso do design da norma IEC 61850, simplificam ainda mais a engenharia, os testes, a instalação e as operações, o que leva a uma rápida implantação e a uma significativa eficiência de custos.















.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=640&h=360&q=60)