Usługa SIMATIC Software platform

image

Potencjał pracy w chmurze

W zależności od danego zadania programistycznego, możesz potrzebować dostępu do różnych zasobów takich jak; moc obliczeniowa, żywotność, czy transfer. Decydując się na pracę w chmurze, uzyskujesz elastyczny dostęp do tych zasobów, które są potrzebne do realizacji danego zadania, a opłaty uzależnione są od wykorzystanego czasu.

 

Usługa SIMATIC Software Platform to idealne rozwiązanie, umożliwiające wygodną pracę w wirtualnym środowisku projektowym.

Skontakuj się z nami
Kontakt

Usługa SIMATIC Software Platform

Bądź elastyczny

Krótki czas na wdrażanie innowacji oraz opracowanie nowych rozwiązań wymaga dostępu do elastycznego oraz niedrogiego środowiska projektowego.

Dzięki usłudze SIMATIC Software Platform użytkownik uzyskuje dostęp do zainstalowanego i skonfigurowanego oprogramowania SIMATIC, a także urządzeń wirtualnych wraz z pakietami serwisowymi. Rozwiązanie to sprawdza się w szczególności na etapie projektowania i rozruchu, kiedy wiele zespołów inżynierskich pracuje nad złożonymi projektami z rożnych miejsc na świecie. Dostęp do platformy jest ograniczony czasowo, a użytkownik płaci tylko za wykorzystany czas.

Korzyści

Modułowa budowa usługi SIMATIC Software Platform

image

Wirtualna infrastruktura IT gwarantuje dostęp do wszystkich niezbędnych zasobów oraz przyjazne dla użytkownika narzędzia do zarządzania platformą. Platforma podzielona jest na osobne obszary dedykowane do realizacji różnych zadań.

image

Aplikacja wirtualna, czy też "urządzenie wirtualne" - zawiera skonfigurowany system operacyjny i wraz z oprogramowaniem. Dostępne są różne wersje SIMATIC PCS 7. Maszyny wirtualne można dostosować do indywidualnych potrzeb, na przykład instalując dodatkowe aplikacje.

image

Urządzenia wirtualne wraz z kontami użytkowników udostępnianie są w tzw. Standardowej Strefie Bezpieczeństwa (Standard Security Zone). Po dokonaniu niezbędnych konfiguracji możesz np. korzystać z kliku urządzeń wirtualnych jednocześnie, lub połączyć urządzenia w sieć - samodzielnie lub z pomocą naszych ekspertów.

image

Moduł wsparcia obejmuje: przetwarzanie zamówień, kontrolę dostępu, zarządzanie użytkownikami a także zarządzanie oprogramowaniem i szablonami. Moduł można uzupełnić o opcję SIMATIC Remote Services, aby uzyskać wsparcie dla wszystkich zainstalowanych programów inżynierskich SIMATIC.

Inne zastosowania

Dostępny z każdego miejsca na świecie
Siemens Industry Online Support

Do pobrania

Dowiedz się więcej

Odkryj zalety usługi SIMATIC Software Platform. 

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu!

Potrzebujesz porady, pomocy w konfiguracji, a może wyceny? - nasi eksperci z chęcią odpowiedzą na wszelkie pytania. Wystarczy wysłać zapytanie.

Skontaktuj się z nami!
Kontakt