SIMOCODE pro: Ochrona i sterowanie pracą silników

image

Dla większej wydajności, bezpieczeństwa i jakości kontroli pracy napędów elektrycznych

SIMOCODE pro to elastyczny, modułowy system zarządzania pracą silników niskonapięciowych o stałej prędkości obrotowej. Optymalizuje on połączenia pomiędzy układem sterowania, a układem zasilania silnika, zwiększa dostępność instalacji i przynosi jednocześnie znaczne oszczędności podczas budowy, uruchamiania, użytkowania i konserwacji instalacji. 

 

Otwarta komunikacja przez PROFIBUS DP, PROFINET/PROFIsafe, Modbus RTU, EtherNet/IP oraz OPC UA – możliwość wykorzystania chmury.  

Znajdź optymalne rozwiązanie
Konfigurator online

Najważniejsze wydarzenia

SIMOCODE pro łączy się z MindSphere

Dzięki OPC UA, SIMOCODE pro oferuje elastyczny i wydajny interfejs oparty na protokole Industrial Ethernet dla automatyzacji procesów jak i diagnostyki. Jednostka SIMOCODE pro V PROFINET jako klient OPC UA umożliwia dostęp do swoich danych procesowych, ruchowych i diagnostycznych. Jako serwer OPC UA odbiera polecenia sterowania przesyłane z jednostki centralnej. Systemy zarządzania pracą napędów mogą kierować dane z central przez Ethernet do miejsc, w których są przetwarzane, bezpośrednio na panele HMI lub do systemów wysokopoziomowych jak chmura – MindSphere.            

Korzyści

  • Elastyczne, skalowalne rozwiązania odpowiednie dla wszystkich konfiguracji systemu
  • Szczegółowe dane operacyjne, serwisowe i diagnostyczne – w dowolnym miejscu i czasie
  • Wszechstronna, otwarta komunikacja
  • Integracja z rozproszonymi systemami sterowania, takimi jak SIMATIC PCS 7
  • Dostęp do całego szeregu danych kontrolnych, wartości procesowych oraz innych wartości mierzonych bez skomplikowanej konfiguracji
  • Możliwość zarządzania danymi energetycznymi i optymalizacja zasobów

Aktualne wymagania

Potężne rozwiązania dla wszystkich obszarów przemysłu procesowego

System SIMOCODE pro to najbardziej zaawansowane technologiczne rozwiązanie wspierające pracę napędów w przemyśle procesowym. Wymagania stawiane urządzeniom nadzorczym w procesach automatyki stale rosną. Oczekuje się rozwiązań zapewniających niezawodne monitorowanie, zajmujących mniej miejsca, zapewniających dużą funkcjonalność oraz przejrzystość mierzonych danych.  

NOWOŚĆ: aktywna ochrona przed suchobiegiem

image

SIMOCODE pro na nowo definiuje ochronę przed suchobiegiem w przypadku pomp w obszarach zagrożonych wybuchem

Precyzyjne pomiary są szczególnie ważne w obszarach zagrożonych wybuchem, na przykład w przemyśle chemicznym. Niezawodna ochrona przed suchobiegiem w celu zapobiegania wysychaniu pomp wirowych. Zazwyczaj poziom cieczy w rurach monitorowany jest przez dedykowane czujniki podatne na uszkodzenia. 

 

Dzięki nowym przekładnikom prądowym z pomiarem napięcia system SIMOCODE pro oferuje innowacyjną technologę monitorowania pomp, odbiegającą od metod konwencjonalnych. Tradycyjnie pomiar realizowany jest za pomocą czujników suchobiegu, które przekazują informacje do sterownika procesowego. SIMOCODE pro monitoruje stan pompy dzięki pomiarowi mocy czynnej, nie ma potrzeby instalacji dodatkowych urządzeń monitorujących ani zewnętrznych czujników pomiarowych. System SIMOCODE pro oferuje wiele praktycznych korzyści!             

 

- Większa dokładność pomiaru

- Możliwość wczesnego wykrycia usterek

- Redukcja sprzętu

- Brak prac konserwacyjnych

- Oszczędność kosztów i czasu

- Niezawodny monitoring zgodnie z kryteriami ATEX i IECEx 

Innowacyjne i efektywne rozwiązanie dla przemysłu wodno-ściekowego

Innowacyjne i ekonomiczne rozwiązanie

Systemy i Produkty

Ochrona i sterowanie pracą silników SIMOCODE pro

Dwie jednostki podstawowe SIMOCODE pro S i SIMOCODE pro V, posiadają funkcje potrzebne do sprawnego sterowania, diagnostyki oraz ochrony napędu. W pełni funkcjonalne i dopasowane, bez względu na rodzaj aplikacji i zastosowanie.     

Kompleksowy monitoring

SIMOCODE pro to kompleksowy system monitorujący pracę silników niskonapięciowych o prądzie znamionowym do 820 A, dlatego w ofercie dostępne są różne moduły przekładników prądowych. Oferujemy również moduły przekładników prądowych z pomiarem napięcia, które umożliwiają kontrolowanie mocy, bądź zużytej energii. 

 

 

Łatwa kontrola

Panel operatorski z wyświetlaczem lub bez służy do sterowania oraz obserwacji wartości mierzonych jak prąd lub napięcie, może być wbudowany w drzwi szafy sterowniczej i zapewnia stopień ochrony IP54. Ułatwia to kontrole nad pracą silnika zapewniając możliwość sterowania bezpośrednio z szafy. Interfejs systemowy zintegrowany z panelem operatorskim pozwala na przypisanie parametrów i diagnostykę PC/PG bezpośrednio przy drzwiach szafy sterowniczej. Dodatkowa wtyczka adresowa lub moduł pamięci umożliwiają szybkie nadanie adresu PROFIBUS DP lub przesłanie parametrów. Dla łatwego odczytu danych diagnostycznych i parametrów dostępny jest panel operatorski z wyświetlaczem i nawigacją z menu w 8 różnych językach (w tym polski). Ponadto panel oferuje możliwość odczytania wewnętrznej pamięci błędów urządzenia.         

 

 

Moduł multifunkcyjny dla SIMOCODE pro S

Dodatkowy moduł, rozszerza funkcjonalność jednostki podstawowej, zapewniając: 

  • 4 dodatkowe wejścia cyfrowe
  • 2 monostabilne wyjścia przekaźnikowe  
  • Kontrolę zwarć doziemnych z dodatkowym przekładnikiem prądowym 3UL23 w zakresie 30-40 mA
  • Monitorowanie temperatury za pomocą analogowego czujnika temperatury (PT100, PT1000, KTY83, KTY84 lub NTC)

Zwiększaj liczbę cyfrowych wejść i wyjść jednostki podstawowej SIMOCODE pro V. Dzięki dedykowanemu modułowi cyfrowemu zyskasz: 

  • Możliwość wprowadzania lub wyprowadzania dodatkowych sygnałów procesowych- wdrażanie nowych funkcji 
  • 4 wejścia cyfrowe  
  • 2 wyjścia przekaźnikowe w wykonaniu monostabilnym lub bistabilnym   
  • Dwie wersje modułu o napięciach wejściowych 24 V DC lub 110...240 V AC/DC

Kontrola zwarć doziemnych za pomocą sumującego przekładnika prądowego 3UL23 z modułem ziemnozwarciowym jest stosowana w przypadkach, w których wymagany jest dokładny pomiar prądu ziemnozwarciowego, bądź w sieciach o wysokiej impedancji uziemienie.  

Niezależnie od ochrony termistorowej realizowanej standardowo przez jednostkę podstawową, system można rozbudować o moduł temperaturowy wyposażony w 3 wejścia do przyłączania analogowych czujników temperatury (typy czujników: PT100/PT1000, KTY83/KTY84 lub NTC) Pozwala to na łatwiejsze monitorowanie łożysk, oleju przekładnikowego i temperatury płynu chłodniczego. 

Za pomocą modułu analogowego jednostkę podstawową można rozbudować o wejścia i wyjścia analogowe (0,4-20 mA), ułatwiając monitorowanie stanu procesu.  

  • 2 wejścia (pasywne)
  • 1 wejście sygnałowe 0/4-20 mA

Do realizacji bezpiecznego wyłączenia poprzez sygnał sprzętowy, moduł cyfrowy DM-F Local może być używany w aplikacjach wymagających lokalnego, bezpiecznego odłączania. (np. awaryjnego zatrzymania)

  • 2 wyjścia zwalniające działające jednocześnie
  • 2 wyjścia przekaźnikowe z bezpiecznie odseparowanymi potencjałami
  • Napięcia zasilające 24 V DC lub 110...240 V AC/DC

Do realizacji bezpiecznego wyłączenia poprzez magistrale PROFIBUS/PROFIsafe lub PROFINET/PROFIsafe.

 

- 2 wyjścia zwalniające działanie jednocześnie

- 2 wyjścia przekaźnikowe z bezpiecznie odseparowanymi potencjałami

- 3 standardowe wejścia binarne 24 V DC

- Napięcia zasilające 24 V DC lub 110...240 V AC/DC

 

 

image

Bezpośredni montaż w rozdzielnicach SIVACON S8

SIMOCODE pro jest stosowany w szafach SIVACON S8 zarówno w wersji stacjonarnej jak i wysuwnej. 

 

W przypadku rozdzielnic zbudowanych w technice wysuwnej producent umożliwił przyporządkowanie zestawu parametrów do miejsca instalacji kasety. W razie konieczności wymiany zostanie ona automatycznie zaprogramowana. Taką funkcjonalność zapewnia tzw. moduł inicjujący, który w części stałej rozdzielnicy przechowuje parametry zapisane w jednostce podstawowej SIMOCODE pro. Wsunięcie kasety powoduje automatyczne przepisanie programu z modułu do jednostki. Dzięki temu istnieje możliwość błyskawicznej wymiany, bez konieczności ponownej parametryzacji. 

Korzyści

  • Automatyczne zapisywanie i ładowanie parametrów oraz adresów dzięki modułowi inicjującemu 
  • Dokładne przyporządkowanie danych parametrów i adresów do poszczególnych systemów napędowych
  • Łatwa wymiana oraz obsługa modułu wtykowego niewymagająca specjalistycznej wiedzy na temat systemu SIMOCODE
  • Brak konieczności ręcznego adresowania i wprowadzania parametrów co znacznie ułatwia obsługę rozdzielnicy
  • Niczym nie zakłócona poprawna praca rozdzielnicy, nawet podczas wymiany modułów wysuwnych dla SIMOCODE pro S i SIMOCODE pro V

Komunikacja

Wygodna komunikacja dzięki zintegrowanym interfejsom

SIMOCODE pro obsługuje znormalizowane interfejsy komunikacyjne zapewniając doskonałą integracje z systemami automatyki poprzez  PROFIBUS, Modbus RTU i PROFINET, a także EtherNet/IP.

SIMOCODE pro wersja PROFIBUS/Modbus RTU
SIMOCODE pro wersja PROFINET/EtherNet/IP
Usługi cykliczne (DPV0) i acykliczne (DPV1) Wsparcie funkcjonalności System Redundancy PROFINET IO
Kompleksowa diagnostyka oraz alarmy procesowe Praca w topologii magistrali oraz pierścienia poprzez 2-portowy switch 
Bezpieczna komunikacja Fail-Safe dzięki funkcji PROFIsafe    Wsparcie protokołu Media Redundancy Protocol MRP 
Wysoka dokładność czasowa sygnałów cyfrowych  Bezpieczna komunikacja Fail-Safe dzięki funkcji PROFIsafe
  Protokół PROFIenergy zapewniający elastyczne i inteligentne zarządzanie energią
  Funkcja NTP umożliwiająca synchronizacje czasu w sieci
  Łatwa implementacja nowych jednostek bez konieczności podłączania PC dzięki modułowi pamięci 
  Kompleksowe alarmy diagnostyczne i operacyjne
  Funkcja serwera OPC UA dla otwartej komunikacji z systemami wizualizacji i sterowania
  Możliwość podglądu danych operacyjnych, serwisowych i diagnostyczne za pośrednictwem standardowej przeglądarki internetowej

Wersja PROFINET i EtherNet/IP

SIMOCODE pro wspiera funkcje redundancji protokołu PROFINET. Jednostki podstawowe SIMOCODE pro mogą być bezpośrednio połączone z wyższymi systemami automatyki, dwoma sterownikami (układ H), bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu. Szczególnie w przemyśle procesowym duży nacisk kładzie się na wydajność i ciągłą prace aplikacji oraz niezawodną komunikację. Oba sterowniki w układzie H mają dostęp do jednostek SIMOCODE pro. W przypadku awarii urządzenia lub zerwaniu komunikacji, drugi PLC przejmuje funkcje sterowania. Rozwiązania to zapewnia pewność pracy aplikacji.         

 

Przegląd zalet: 

  • Większa dostępność oraz klarowność pracy systemu
  • Minimalizacja przerw w produkcji – wysoka wydajność 
  • Brak kosztów związanych z przerwami oraz ponownym uruchomianiem systemu

 

 

Wersja PROFINET i EtherNet/IP

Funkcja diagnostyki internetowej zintegrowana z urządzeniami SIMOCODE pro, zapewnia globalny dostęp do wszystkich ważnych informacji online w celach diagnostycznych i serwisowych (w wersjach PROFINET/EtherNet/IP). Dane można uzyskać z niemal każdego urządzenia z dostępem do Internetu za pośrednictwem standardowej przeglądarki. Szczegółowe informacje o stanie silnika, aktualne wartości pomiarowe, takie jak prąd i moc oraz pamięć błędów a także dane serwisowe i statystyczne. Wszystko zintegrowane i wyświetlane w przejrzysty sposób, dla zapewnienia dużej wygody w użytkowaniu. 

Software

Łatwa i sprawna inżynieria systemu

Łatwość w planowaniu, wysoka niezawodność konfiguracji, szybka parametryzacja i uruchamianie, pełna diagnostyka oraz funkcje monitorowania. Wszystko zintegrowane w jednym środowisku programistycznym SIMOCODE ES, centralnym oprogramowaniem do konfiguracji, eksploatacji oraz diagnostyki systemu SIMOCODE pro. Program SIMOCDE ES jest w pełni zintegrowany z platformą projektową Totally Integrated Automation Portal (Portal TIA), zapewniając wysoką wydajność i elastyczność dla wszystkich rozwiązań inżynierii automatyki przemysłowej. 

 

SIMOCODE ES V15 Basic jest dostępny do bezpłatnego pobrania

• Aby pobrać oprogramowania należy przejść do serwisu siemens publikacje. Dostęp do materiałów za zgodą działu wsparcia technicznego: dariusz.ways@siemens.com

• Oprogramowanie obejmuje równocześnie licencję próbną SIMOCODE ES V15 Premium. Okres użytkowania jest ograniczony do 21 dni i rozpoczyna się wraz z aktywacją licencji próbnej. Po tym okresie użytkownikowi zostaje przyznana licencja Basic.

 

Wygodna inżynieria dzięki SIMOCODE ES
Pobierz oprogramowanie
SIMOCODE ES V 15 zintegrowany z platformą projektową TIA Porta

Łatwy i szybki

SIMOCODE ES oferuje wiele praktycznych korzyści, między innymi prostą parametryzacje oraz edytor graficzny zapewniający wygodne programowania dzięki funkcji "przeciągnij i upuść".    

Łatwy i ustandaryzowany

Biblioteki PCS 7  dla rozwiązania SIMOCODE pro (PCS 7 SIMOCODE) umożliwiają łatwą i prostą integracje SIMOCODE pro z systemem sterowania procesami SIMATIC PCS 7. Biblioteki PCS 7 zawierają znormalizowane bloki silników oraz ekrany do sterowania i monitorowania pracy napędów. W zakresie sterowania i diagnostyki urządzeń na terenie całego zakładu SIMOCODE pro jest również zintegrowany z SIMATIC PDM (Process Device Manager). Oznacza to, że standardowe oraz zunifikowane narzędzie jest wbudowane w system sterowania procesami dla inteligentnych urządzeń obiektowych, takich jak rozwiązanie SIMOCODE pro.  

 

Przegląd zalet: 

  • Konsekwentna oraz jednolita integracja z SIMATIC PCS 7
  • Standardowe bloki zapewniające łatwą integracje oraz optymalne działanie  
  • Łatwa integracja rozwiązań z zakresu technologii bezpieczeństwa dzięki SIMOCODE pro Safety
  • Większa przejrzystość procesu 

SIMOCODE pro integracja w STEP 7

Konfiguracja i uruchomienie systemu SIMOCODE pro mogą być również realizowane w środowisku TIA Portal. 

 

W przypadku gdy SIMOCODE pro stanowi część konfiguracji w STEP 7, każdy indywidualnie tworzony zestaw parametrów jest ładowany do PLC i automatycznie przesyłany do urządzeń SIMOCODE pro podłączonych przez interfejs PROFIBUS/PROFINET. 

 

Przegląd zalet

  • Bardzo prosta obsługa, konfiguracja systemu SIMOCODE pro bez dodatkowych narzędzi
  • Szybka i prosta integracja dla SIMATIC dzięki współużytkowaniu danych i jednorodnemu interfejsowi użytkownika
  • TIA Portal został zaprojektowany z myślą o integracji przyszłych projektów systemu SIMOCODE pro

Centrum pobierania

Skorzystaj z naszego wsparcia!

Znajdz ważne informacje, dokumenty i linki dotyczące rozwiązania SIMOCODE pro do zarządzania pracą silników elektrycznych.

Zamów już teraz!

Wkrocz w przyszłość dzięki rozwiązaniu SIMOCODE pro

System SIMOCODE pro to coś więcej niż tylko centrum zarządzania pracą napędów. SIMOCODE pro to niesamowicie potężna rodzina produktów zapewniająca najwyższą jakość dla niemal każdego procesu przemysłowego. Skorzystaj z większej przejrzystości, bezpieczeństwa i wydajności dzięki połączeniu z chmurą.

Znajdź odpowiednie rozwiązanie
Konfigurator online