Cyfryzacja Procesów Produkcyjnych w przemyśle - wirtualne testy FAT/SAT uruchomienia i szkolenia operatorów z narzędziem SIMIT

image

Innowacyjne połączenie: Testowanie projektów automatyki oraz treningi operatorskie

Narzędzie SIMIT jako platforma symulacyjna pozwala na wykonanie wirtualnego odzorowania rzeczywistej instalacji (określane jako Vitrual Twin).

Symulacja odpowiedzi obiektu w czasie rzeczywistym pozwala na prowadzenie zaawansowanych testów funkcjonalnych FAT, w tym scenariuszy awaryjnych oraz wirtualne uruchomienie instalacji na długo przed dostępem do rzeczywistego obiektu.

Istotną zaletą jestliwość prowadzenia treningów operatorskich, pozwalających na zdobycie doświadczenia i wiedzy o specyficznych wymogach zagrożeniach ze strony obiektu.

W praktyce, szybsze wykrycie zagrożenia i błędów przekłada się na znaczącą redukcję kosztów ich usunięcia. 

Jeżeli masz pytania, napisz do nas
Napisz do nas
image
Pakiety oprogramowania SIMIT

Platforma symulacyjna SIMIT

Symulacja oparta na inżynierii, od wirtualnego uruchomienia po szkolenia operatorów.

image
SIMIT Virtual Controller

Testowanie i szkolenia przeprowadzane w całkowicie wirtualnym środowisku

Testowanie nie wymaga dostępu do fizycznych sterowników PLC, które są zastąpione przez emulatory Virtualny Controler lub narzędzie PLCSIM Advanced. Użycie wirtualnych kontrolerów nie wymaga wprowadzania żadnych zmian w istniejącym projekcie aplikacji. Sygnały I/O są wymieniane z Virtualnym Controlerem, a następnie sprzęgane z modelem symulacyjnym.

image
SIMIT Unit

Platforma sprzętowa do symulacji w czasie rzeczywistym przez PROFIBUS i PROFINET

W przypadku dostępu fizycznego sterownika np. SIMATIC S7400,możliwe jest symulowanie odpowiedzi obiektu ze środowiska SIMIT poprzez dedykowane urządzenie Simulation UNIT. Połączenie z rzeczywistym sterownikiem jest możliwe poprzez PROFIBUS, PROFINET, PRODAVE oraz OPC.

Platforma symulacyjna SIMIT

Symulacja w czasie rzeczywistym - podstawa twojej strategii digitalizacji

SIMIT umożliwia kompleksowe testowanie projektów automatyki, a także wirtualne uruchamianie systemów, maszyn i procesów na jednej platformie. Ponadto platformę symulacyjną można również wykorzystać w realistycznych środowiskach szkoleniowych do szkolenia personelu operatorskiego.

Wypróbuj SIMITa za pomocą naszego narzędzia interaktywnego
Wypróbuj

Referencje

Referencje

Przykłady udanych projektów - nasze referencje

image
image

Pliki do pobrania, Wsparcie, Usługi

Dodatkowe informacje

Tutaj szybko i łatwo znajdziesz pliki do pobrania, informacje na temat wsparcia oraz usług.

image

Najszybszy kontakt z ekspertami

Proponowane rozwiązanie dla zapytań i bezpośredni kontakt do naszych ekspertów z działu pomocy technicznej

Prośba o wsparcie
image

Oferty usług

Aby zachować konkurencyjność w długim okresie, firmy w przemyśle muszą zwiększać dostępność i produktywność maszyn i urządzeń. Jako Twój partner oferujemy unikalną gamę usług w oparciu o narzędzia digitalizacji oraz naszą szeroką wiedzę techniczną i branżową.

Oferty usług

Centrum kompetencyjne

Kontakt

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania

Odpytaj naszych ekspertów
Napisz do nas