Oprogramowanie do kontroli jakości w produkcji ma na celu automatyzację i usprawnienie procesu zapewnienia, że produkty spełniają określone standardy jakości. To oprogramowanie integruje różne narzędzia i funkcje, takie jak zbieranie danych w czasie rzeczywistym, analiza statystyczna i raportowanie, w celu monitorowania i kontrolowania procesów produkcyjnych. Dzięki wczesnej identyfikacji wad i niespójności oprogramowanie do kontroli jakości pomaga zmniejszyć ilość odpadów, zminimalizować przeróbki i zapewnić zgodność z przepisami branżowymi. Zwiększa ogólną wydajność, wspiera ciągłe doskonalenie i umożliwia producentom utrzymanie wysokiej jakości produktu, co ostatecznie prowadzi do zwiększenia satysfakcji klientów i przewagi konkurencyjnej.
Oprogramowanie do kontroli jakości oferuje zintegrowane funkcje jakości, które umożliwiają podejście do jakości w zamkniętej pętli.
Osiągnij pełną kontrolę jakości produkcji
Połączenie oprogramowania do kontroli jakości z kompleksowym digital twin bliźniakiem umożliwia w środowisku produkcyjnym monitorowanie w czasie rzeczywistym i natychmiastowe wykrywanie problemów z jakością, konserwację predykcyjną w celu skrócenia przestojów oraz optymalizację procesów dla lepszej jakości i wydajności.
Definiowanie i realizowanie planów kontroli
Oprogramowanie do kontroli jakości zapewnia jakość produktów i procesów, definiując kryteria kontroli w połączeniu z planem kontroli dla całego zestawu działań związanych z jakością Twojej firmy. Producenci mogą definiować plany kontroli i kontroli w systemie, zbierać dane, dokumentować wyniki kontroli i kontrolować procesy produkcyjne.
Zarządzanie kontrolami w celu uwzględnienia podstawowych procesów jakości
Oprogramowanie do kontroli jakości obejmuje pierwszą kontrolę próbek (FSI) i proces zatwierdzania części produkcyjnej (PPAP). Producenci mogą zdefiniować kryteria kontroli istotne dla produktu i procesu, aby zmapować inspekcje na pierwsze pobieranie/uwolnienie pierwszego elementu, zakupioną części/surowce, produkcję/montaż i kontrolę końcową, w tym kontrole losowe oparte na ilościach.
Mierz jakość dzięki statystycznej kontroli procesu
Statystyczna kontrola procesu (SPC) oraz narzędzia oceny do pomiaru i kontroli jakości w całym cyklu życia produktu. Producenci mogą tworzyć wykresy kontroli jakości produkcji, aby graficznie wykreślić i rozróżnić przypadkowe i systemowe czynniki jakości, które mogą wpływać na operacje produkcyjne.
Kontrola zarządzania jakością dostawców
Producenci mogą również wykorzystać kluczowe narzędzia do zarządzania jakością dostawców, dzięki dostępnym możliwościom oceny dostawców. Oprogramowanie do kontroli jakości zapewnia zabezpieczenia, dzięki czemu każdy z dostawców działa zgodnie z Twoimi standardami i jest odpowiednim partnerem biznesowym.
Usprawnienie zarządzania niezgodnością
Systemy oprogramowania do kontroli jakości ułatwiają niezbędne procesy usuwania odchyleń, takie jak wykrywanie odchyleń tolerancji podczas pomiarów. Mogą również dostosować specyfikacje kontroli do warunków produkcji i pobierać wszystkie istotne informacje w celu skutecznej analizy rozwiązywania problemów.