Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Ekstrakcja pasożytnicza

Ekstrakcja pasożytnicza jest podstawą optymalizacji i zapewnienia sukcesu urządzeń elektronicznych. Pozwala inżynierom przewidywać i łagodzić potencjalne problemy, zanim pojawią się w wyprodukowanych urządzeniach.

Co to jest ekstrakcja pasożytnicza?

Ekstrakcja pasożytnicza jest kluczowym procesem w projektowaniu elektronicznym. Obejmuje identyfikację i ilościowe określenie niezamierzonych, nieidealnych elementów elektrycznych, które naturalnie występują w projektach obwodów ze względu na ich fizyczną konfigurację i interakcję z otoczeniem. Te niepożądane składniki, znane jako pasożyty, zazwyczaj obejmują pojemność pasożytniczą, rezystancję i indukcyjność. Proces obejmuje szczegółową analizę często wykonywaną przez zaawansowane narzędzia programowe zdolne do modelowania i symulacji zachowań elektromagnetycznych obwodu. Narzędzia te przewidują, w jaki sposób pasożyty mogą wpływać na wydajność obwodu, w tym ich wpływ na integralność sygnału, czas, zużycie energii i ogólną funkcjonalność.

Powiązane produkty: Calibre xRC, Ekstrakcja pasożytnicza Calibre xACT, Ekstrakcja Calibre xL, Ekstrakcja pasożytnicza Calibre xACT 3D

Zrozum korzyści

Jakie są zalety stosowania ekstrakcji pasożytniczej w projektowaniu obwodów?

Zoptymalizowana wydajność obwodu

Zapewnij dokładne modelowanie wszystkich pasożytów w obwodzie, co prowadzi do optymalnej wydajności obwodu.

Zwiększona pewność projektowania

Wczesne wykrywanie potencjalnych problemów, zanim przekształcą się one w poważne usterki obwodu, umożliwione przez szczegółową ekstrakcję, wzbudza większą pewność co do sukcesu projektu.

Zwiększona niezawodność urządzenia i żywotność

Dzięki dokładnej symulacji i łagodzeniu skutków pasożytniczych urządzenia mogą działać zgodnie z zamierzonymi specyfikacjami, znacznie zmniejszając nieoczekiwane awarie, wydłużając żywotność urządzenia i zachowując zaufanie użytkowników.

Elementy obwodu

W tej sekcji przedstawiono podstawowe elementy obwodu wraz z przykładem ich funkcjonalności i zastosowań. Podstawowe elementy obwodu obejmują:

Pojemność:

Pojemność to zdolność systemu do przechowywania ładunku elektrycznego, gdy istnieje różnica potencjałów między dwoma przewodami w układzie. W obwodach praktycznych właściwość ta jest wykazywana przez komponent zwany kondensatorem. Kondensatory składają się z dwóch lub więcej płyt przewodzących oddzielonych materiałem izolacyjnym lub dielektrykiem.

  • Funkcjonalność: Kondensatory przechowują energię elektryczną bezpośrednio jako pole elektrostatyczne między płytami. Uwalniają energię, rozładowując zmagazynowany ładunek, gdy obwód tego wymaga.
  • Aplikacje: Powszechnie stosowane jako jednostki magazynowania energii, działają również w aplikacjach filtrujących, w których wygładzają wahania napięcia, w strojeniu obwodów rezonansowych i zarządzaniu przepływem mocy w urządzeniach elektronicznych.

Indukcyjność:

Indukcyjność jest właściwością przewodnika elektrycznego, przez którą zmiana przepływającego przez niego prądu indukuje siłę elektromotoryczną (napięcie) zarówno w samym przewodniku (autoindukcyjność), jak i w dowolnych pobliskich przewodnikach (wzajemna indukcyjność). Cewki indukcyjne to elementy obwodu wykazujące indukcyjność, zwykle składające się z cewki drutu przewodzącego.

  • Funkcjonalność: Cewki indukcyjne są odporne na zmiany przepływającego przez nie prądu. Magazynują energię w postaci pola magnetycznego, gdy przepływa przez nie prąd.
  • Aplikacje: Te cewki indukcyjne są stosowane w filtrach, transformatorach i regulacji zasilania w celu zarządzania zmiennymi napięciami.

Opór:

Opór jest właściwością materiału, która utrudnia przepływ prądu elektrycznego. Nieodłączny atrybut materiałów, który powoduje, że sprzeciwiają się przepływowi elektronów. Rezystory to elementy stosowane w obwodach w celu zapewnienia określonej rezystancji.

  • Funkcjonalność: Rezystory przekształcają energię elektryczną w ciepło w miarę przepływu prądu. Regulują przepływ ładunków elektrycznych lub regulują poziomy sygnału między innymi.
  • Aplikacje: „Rezystory są szeroko stosowane do ograniczania prądu, dzielenia napięć i węzłów ciągną/rozciągania w obwodach.

Ogólne połączenie w obwodach można podsumować na dwie kategorie, a mianowicie:

Połączenie szeregowe: Połączenie szeregowe to takie, w którym komponenty są podłączone od końca do końca, więc przenoszą ten sam prąd, ale napięcie w każdym z nich może się różnić. Całkowita rezystancja w szeregu równa się sumie poszczególnych rezystancji.

Połączenie równoległe: Połączenie równoległe to połączenie, w którym elementy są połączone w tych samych dwóch punktach, przenosząc potencjalnie różne prądy, ale podlegające temu samemu napięciu. Równolegle rezystancje i indukcyjności zmniejszają się, podczas gdy pojemności rosną wraz z dodawaniem większej liczby komponentów.

Zrozumienie i manipulowanie tymi elementarnymi właściwościami pozwala inżynierom tworzyć obwody o pożądanych zachowaniach, osiągać określone reakcje oraz zapewnić stabilność i wydajność w zastosowaniach elektronicznych. Stanowią one podstawę, z której powstają złożone systemy elektroniczne.

Elementy pasożytnicze

Elementy pasożytnicze manifestują się jako niezamierzone składniki, które pojawiają się z powodu nieodłącznych cech fizycznych konstruowania obwodów. Należą do nich:

Pojemność pasożytnicza: Dzieje się tak, gdy sąsiednie przewodniki nieumyślnie tworzą efekt pojemnościowy, nieumyślnie magazynując energię elektryczną.

Indukcyjność pasożytnicza: Zjawisko to powstaje, gdy pętle obwodów nieumyślnie działają jako elektromagnesy, wpływając na przepływ prądu obwodu.

Odporność na pasożyty: Dzieje się tak, gdy części obwodu wprowadzają niepożądany opór przepływowi elektrycznemu, analogicznie do tarcia utrudniającego ruch.

Od lewej do prawej: przedstawienia pojemności pasożytniczej, indukcyjności pasożytniczej i rezystancji pasożytniczej.

Od lewej do prawej: Reprezentacje pojemności pasożytniczej, indukcyjności pasożytniczej i odporności pasożytniczej.

Narzędzia do ekstrakcji pasożytniczych oparte na regułach

Narzędzia do ekstrakcji pasożytniczych oparte na regułach wykorzystują predefiniowane reguły i algorytmy oparte na właściwościach geometrycznych i elektrycznych do oszacowania efektów pasożytniczych. Narzędzia te działają poprzez zastosowanie prostych parametrów geometrycznych (np. szerokości, odstępów) i informacji o łączności w celu szybkiego oszacowania pasożytów. Zasady wywodzą się z danych empirycznych i podstawowych zasad elektrycznych. Podstawową zaletą jest szybkość. Narzędzia te wymagają mniejszej mocy obliczeniowej i mogą szybko przetwarzać duże obwody, co czyni je idealnymi do wstępnych kontroli i mniej złożonych projektów. Narzędzia oparte na regułach zazwyczaj nie mają dokładności dla projektów półprzewodników o wysokiej częstotliwości lub bardzo zaawansowanych, gdzie zachowania nieidealne są bardziej krytyczne. Lepiej nadaje się do wczesnych etapów projektowania lub mniej krytycznych zastosowań, w których wysoka prędkość i niższe koszty obliczeniowe są priorytetami, ale z mniejszą dokładnością.

Przykładowe narzędzia: Calibre XRC firmy Siemens i Calibre xACT.

Narzędzia do ekstrakcji pasożytniczych z rozwiązaniem polowym

Narzędzia do rozwiązywania pola opierają się na rozwiązywaniu równań Maxwella w celu symulacji pól elektromagnetycznych i wyprowadzania dokładnych wartości pasożytniczych. Rozwiązania te uwzględniają strukturę 3D układu i jego właściwości materiałowe. Na ogół stosują metody numeryczne, takie jak metoda elementów skończonych (FEM), metoda elementów granicznych (BEM) lub metoda różnic skończonych (FDM), aby uzyskać bardzo dokładne oszacowania pasożytnicze. Takie narzędzia oferują wysoką dokładność, szczególnie istotną w projektach o wysokiej częstotliwości i złożonych geometriach, w których efekty pasożytnicze są nietrywialne. Dzieje się tak jednak kosztem wysokich kosztów obliczeniowych, a dłuższe czasy pracy są kluczowymi ograniczeniami, które mogą stanowić wąskie gardło w niektórych procesach projektowych. Niezbędne dla zaawansowanych zastosowań (takich jak projekty RF, analogowe i mieszane sygnały), gdzie dokładność i szczegółowe efekty pasożytnicze są kluczowe, choć przy wyższych kosztach obliczeniowych.

Przykładowe narzędzia: Calibre xL firmy Siemens i Calibre xACT 3D.

Poznaj produkty związane z ekstrakcją pasożytniczą

Dowiedz się więcej o narzędziach do ekstrakcji pasożytniczych firmy Siemens