Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Struktury kratownicowe

Złożone struktury kratowe przekształcają wysokowydajne komponenty, oferując wyjątkowe stosunki wytrzymałości do masy, niską gęstość i doskonałą absorpcję energii, co prowadzi do bardziej zrównoważonych rozwiązań produkcyjnych.

Czym są struktury kratowe?

Struktury kratowe, fascynujące, powtarzające się układy połączonych ze sobą elementów przypominających trójwymiarową kratownicę lub plaster miodu, rewolucjonizują inżynierię, umożliwiając tworzenie materiałów o niespotykanych dotąd właściwościach. Inżynierowie aktywnie projektują te skrupulatnie zaprojektowane bryły otwarte komórkowe, aby stworzyć lekką, ale niezwykle mocną strukturę, która optymalizuje wydajność dla określonych zastosowań, wykraczając poza tradycyjne materiały stałe. To innowacyjne podejście pozwala na dostosowaną sztywność, doskonałą absorpcję energii i lepsze zarządzanie termicznym, dzięki czemu struktury kratowe są kluczowe dla rozwoju dziedzin, takich jak lotnictwo, implanty biomedyczne i zrównoważona produkcja. Ich zdolność do dostosowywania reakcji materiału na poziomie mikro umożliwia inżynierom przesuwanie granic projektowania i tworzenie nowej generacji produktów o wysokiej wydajności.

lattice-structures-2-640x480

Ekspertyza i narzędzia do opracowywania struktur kratowych

Opracowanie struktur kratowych wymaga specjalistycznej wiedzy inżynierii mechanicznej, narzędzi CAD, oprogramowania symulacyjnego oraz praktycznego doświadczenia z oprogramowaniem do wytwarzania i przygotowania dodatków do tworzenia wysokowydajnych, lekkich materiałów.

Lekka waga i optymalizacja wydajności

Konstrukcje kratowe umożliwiają inżynierom wytwarzanie lekkich, mocnych części o dostosowanych właściwościach, zwiększając wydajność i oszczędność paliwa w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i nie tylko.

Postępy w produkcji addytywnej

Produkcja addytywna (druk 3D) umożliwia produkcję złożonych struktur kratowych, których tradycyjne metody nie potrafią, dzięki czemu zaawansowane, lekkie projekty są ekonomicznie i praktycznie wykonalne dla inżynierów.

Materiały wielofunkcyjne o dostosowanych właściwościach

Konstrukcje kratowe umożliwiają inżynierom tworzenie części łączących wytrzymałość, rozpraszanie ciepła, pochłanianie uderzeń i przepływ płynu, oferując konfigurowalne, wielofunkcyjne rozwiązania dla zaawansowanych wyzwań inżynieryjnych.

Najważniejsze funkcje

Siemens dostarcza solidne rozwiązania projektowe z zaawansowanym modelowaniem i projektowaniem generatywnym. Ich narzędzia do generowania sieci i symulacji umożliwiają tworzenie lżejszych, mocniejszych i bardziej zrównoważonych części, oferując kompleksowe rozwiązanie do produkcji dodatków.

Struktura kratowa z powtarzającym się wzorem połączonych ze sobą linii tworzących konstrukcję podobną do siatki.

Projektowanie

Siemens Designcenter NX i Simcenter umożliwiają projektowanie sieci dzięki zintegrowanym narzędziom CAD/CAE do tworzenia, optymalizacji i symulacji złożonych geometrii sieci, usprawniając cały proces rozwoju.

struktura kratowa z przekrojami poprzecznymi

Symuluj

Siemens Simcenter wykorzystuje zaawansowane FEA i CFD do dokładnej symulacji wydajności struktury sieci w różnych obciążeniach i warunkach, przewidywając zachowania takie jak naprężenia, odkształcenia i właściwości termiczne.

Cyfrowy widok struktury kratowej

Produkcja

Oprogramowanie Siemens, takie jak NX AM, przygotowuje projekty sieci do druku 3D, optymalizując orientację budowy, generując struktury pomocnicze i tworząc ścieżki narzędzi, zapewniając udaną i wydajną produkcję dodatków.

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Wskazówki i porady NX dotyczące struktur kratowych | Dowiedz się więcej o tworzeniu struktur kratowych w NX.

Ulepszona obsługa wielu korpusów w dodatku NX o stałej płaszczyźnie | Dowiedz się więcej o ulepszonym wsparciu wielu ciał w produkcji dodatków.

Przeczytaj

Projektant kratek NX Designcenter | Narzędzie CAD do mocnych, lekkich konstrukcji kratowych w produkcji addytywnej.

Projektowanie z celem: wprowadzenie do struktur kratowych
| Zobacz, w jaki sposób NX Lattice Structure Design pomaga w celowym projektowaniu.