Skip to main content
Kobieta pracująca na laptopie.
rozwiązania do konfigurowania produkcji

Oprogramowanie do planowania i harmonogramowania produkcji

Tworząc realistyczne plany i harmonogramy produkcji, można zwiększać wydajność i efektywność procesów, jednocześnie zapewniając zgodność celów produkcyjnych i biznesowych.

Dlaczego warto wdrożyć oprogramowanie do planowania produkcji?

Tworzenie realistycznych planów i harmonogramów produkcji zawsze było trudnym zadaniem, ponieważ wymagało od producentów skoordynowania wielu czynników, zasobów i zmiennych, aby efektywnie realizować cele produkcyjne. Wraz z dodatkową złożonością i ograniczeniami wynikającymi z zakłóceń w łańcuchu dostaw oraz rosnącego popytu na personalizowane produkty to zadanie stało się jeszcze trudniejsze.

Rozwiązanie do planowania i harmonogramowania produkcji ułatwia sprostanie tym wyzwaniom. Dzięki zintegrowaniu istotnych systemów i danych rozwiązania do planowania produkcji umożliwiają zespołom tworzenie zoptymalizowanych, realistycznych planów i harmonogramów, zachowanie kontroli nad produkcją i zwiększenie terminowości dostaw.

Dzięki oprogramowaniu do planowania produkcji można osiągnąć następujące korzyści:

20X Większa przepustowość

Usprawnienie współpracy między domenami pozwala zwiększyć wydajność pracy i aż 20-krotnie zwiększyć przepustowość. (Proform)

50% Skrócenie czasów dostaw

Planowanie procesy produkcji z dużym wyprzedzeniem i skrócenie czasu dostaw aż o 50%. (C. E. Schneckenflügel)

87% Większa efektywność energetyczna

Usprawnienie zarządzania projektami i zwiększenie wydajności administracyjnej aż o 87%. (Proform)

Jak skrócić czas wprowadzania produktów na rynek, jednocześnie skutecznie zarządzając rosnącym i złożonym zapotrzebowaniem na spersonalizowane produktu bez uszczerbku dla jakości i rentowności oraz nie generując wzrostu kosztów?

Wdrożenie rozwiązania do zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji (APS) umożliwia opracowywanie zoptymalizowanych planów i harmonogramów produkcji. Pozwala to wzmocnić kontrolę nad procesami produkcji, a przy tych dotrzymywać terminów dostaw.

Jakie możliwości oferuje oprogramowanie do planowania produkcji?

Oprogramowania do planowania i harmonogramowania produkcji umożliwia usprawnienie długoterminowego planowania strategicznego, średnioterminowego planowania taktycznego oraz szczegółowego sekwencjonowania i harmonogramowania. Pozwala też zapewnić wydajność produkcji, zminimalizować przestoje i poprawić obsługę klienta.

Przyspieszenie planowania i harmonogramowania produkcji

Optymalizuj i automatyzuj procesy planowania i harmonogramowania produkcji. Zmaksymalizuj efektywność, aby zminimalizować czas i koszty produkcji. Usprawnij planowanie długoterminowe i średnioterminowe pracy zakładów produkcyjnych.

Zapoznaj się z możliwościami rozwiązania do planowania i harmonogramowania produkcji przedstawionymi poniżej lub odwiedź stronę poświęconą rozwiązaniu Opcenter.

A person is standing in front of a white wall with a blue and white sign.

Manufacturing capacity

Achieve extended visibility on manufacturing capacity. Enable early detection of capacity issues by implementing finite capacity scheduling with real-time monitoring of deviations to produce feasible, reliable and detailed plans.

The image shows a person standing in front of a whiteboard with a diagram and text.

Delivery ​performance

Achieve improved delivery performance. Ensure timely delivery and quality service by adjusting detailed, prioritized schedules. Enhance customer satisfaction through improved delivery performance amid rapidly changing market demands.

The image shows a person standing in front of a whiteboard with a diagram and text.

Resource ​utilization

Achieve maximized resource utilization. Optimize the deployment and utilization of resources, including machinery, tools, power and materials. Implement finite capacity scheduling to reduce downtime, increase productivity and minimize costs.

A person is standing in front of a whiteboard with a diagram and text written on it.

Inventory costs

Achieve reduced inventory costs. Efficiently minimize excess inventory and costs by adjusting stock levels based on demand, production capacity and supply chain conditions, while reducing lead times and waste to minimize work-in-process.

Mężczyzna w fabryce, stojący z tabletem w dłoniach.

Szczegółowe harmonogramowanie produkcji

  • Tworzenie harmonogramów z uwzględnieniem wielu ograniczeń na podstawie zamówień
  • Modelowanie i optymalizowanie ograniczeń dotyczących zasobów
  • Modelowanie wykorzystania materiałów
  • Wizualizacja procesów montażowych
  • Wyświetlanie harmonogramów i monitorowanie postępów w realizacji zamówień
A person is standing in front of a whiteboard with a diagram and text written on it.

Planning process

Achieve a faster and more efficient planning process. Adapt production workflows with agility by reducing time needed to deliver a plan. Adopt a documented, standardized and repeatable scheduling algorithm.

Wersja próbna

Opcenter Scheduling Standard

Rozpocznij pracę z szybkim, interaktywnym systemem planowania Opcenter Scheduling Standard w kilka minut, zapewniając przy tym lepszą wykonalność i pełną widoczność planowania w całym przedsiębiorstwie.

Osoba pracująca przy komputerze z oprogramowaniem do planowania.
Wersja próbna

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie dla branży CPG

Zaawansowane rozwiązanie do planowania i harmonogramowania dostosowane specjalnie dla branży pakowanych towarów konsumpcyjnych umożliwia opracowywanie optymalnych harmonogramów produkcji maksymalizujących przepustowość na podstawie priorytetów i reguł produkcji.

Mężczyzna pracujący przy komputerze w otoczeniu biurowym.
Wersja próbna

Opcenter Scheduling SMT

Oprogramowanie Opcenter Scheduling SMT dla branży elektronicznej umożliwia podejmowanie przemyślanych decyzji dotyczących harmonogramowania na poziomie zakładu produkcyjnego. Dzięki pełnemu pokryciu przepływu i analizie wydajności w czasie rzeczywistym można zoptymalizować planu produkcji płytek PCB i efektywnie nimi zarządzać.

Osoba pracująca przy komputerze w otoczeniu biurowym.
Oprogramowanie Opcenter APS łączy to wszystko w jedną całość, dając nam możliwość otwartej komunikacji naszymi klientami i identyfikacji czynników, które mogą przyczynić się do sukcesu realizacji programu.
Michael Moses,, główny planista,, Applied Composites

Niezawodne wsparcie w zakresie planowania i harmonogramowania produkcji

Z łatwością rozpocznij wdrażanie oprogramowania APS. Nasza oferta wsparcia i usług poprowadzi Cię przez cały ten proces.

Spersonalizuj swoje rozwiązanie APS

Wykorzystaj możliwości wbudowanych narzędzi niskokodowych, takich jak Mendix, aby tworzyć unikalne, gotowe rozwiązania dostosowane do potrzeb biznesowych.

Uzyskaj dostęp do szkoleń

Zastosuj rozwiązanie Opcenter APS i z łatwością opanuj jego elementy. Skorzystaj ze szkoleń dostępnych na żądanie lub prowadzonych przez instruktora.

Dołącz do społeczności

Dołącz do dyskusji i uzyskaj odpowiedzi na swoje pytania od ekspertów w dziedzinie rozwiązania Opcenter.

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Posłuchaj

Podcast | Odkrywanie inteligentnej produkcji

Podcast | Tworzenie odpornego łańcucha dostaw

Podcast | Przyszłość inteligentnych maszyn i inteligentnego przemysłu

Przeczytaj

E-book | Planowanie zarządzania łańcuchem dostaw: wyzwania i trendy

Case study | Zwiększenie wydajności produkcji sprzętu górniczego

Case study | Usprawnienie planowania i harmonogramowania w celu zapewnienia terminowości dostaw