Wykorzystaj aplikacje do przetwarzania danych, aby obniżyć koszty automatyzacji linii
Przemysł motoryzacyjny coraz bardziej zmienia się w kierunku produkcji opartej na danych. Linie produkcyjne motoryzacyjne wymagają ciągłej adaptacji i optymalizacji, z dużymi wysiłkami inżynieryjnymi i uruchomieniowymi. Wykorzystanie mocy danych produkcyjnych wymaga harmonizacji i standaryzacji ich przepływu. Rozwiązania oparte na technologii umożliwiają wirtualną symulację i optymalizację elastycznych koncepcji linii produkcyjnych przed fizycznym wzrostem w świecie rzeczywistym. Standaryzacja w automatyzacji zmniejsza ryzyko, zapewnia rentowność i przyczynia się do zgodności z przepisami. Standaryzacja jest podstawą cyfryzacji i upraszcza wdrażanie aplikacji cyfrowych.
Zyskaj większą wydajność w inżynierii automatyzacji linii
Aby zachować konkurencyjność w cyfrowym krajobrazie motoryzacji, producenci muszą być gotowi na przyszłość. Nasze rozwiązania zapewniają zaawansowaną automatyzację, optymalizację i zarządzanie danymi, skracając czas uruchamiania, upraszczając optymalizację zakładu i zwiększając wydajność produkcji bez wpływu na czas pracy.
50% Skrócony czas na uruchomienie i budowę
Szybko zbudowany w istniejącej fabryce, kontynuując bieżącą produkcję z pełną prędkością linii i zapewniając elastyczność w wielu konfiguracjach. (Porsche)
50% Krótszy czas wprowadzania produktów na rynek
Zbuduj skalowalną fabrykę Greenfield w niecałe dwa lata i zbuduj w pełni cyfrową fabrykę o 50 procent szybciej niż zwykle. Winfast
95% Poprawiona dokładność danych projektowych
Poznaj globalne plany strategiczne i zmniejsz cykle rozwoju nowych pojazdów, jednocześnie poprawiając jakość i utrzymując reputację marki. (BYD Auto Company Limited)
Automatyzacja, optymalizacja i zarządzanie danymi na wyższym poziomie
Szybko dostosowuj się do zmian wymagań dzięki ustandaryzowanym praktykom i interoperacyjności sprzętu przy użyciu automatyzacji na wyższym poziomie. Włącz wirtualną weryfikację i działanie, aby zweryfikować produktywność za pomocą cyfrowych bliźniaków i symulacji. Wreszcie, wykorzystaj moc danych z produkcji i przedsiębiorstwa.

Automatyzacja następnego poziomu
- Standaryzacja przy użyciu sprawdzonych i sprawdzonych szablonów i bibliotek w celu skrócenia czasu projektowania i ułatwienia płynnego rozbudowy linii produkcyjnych.
- Standaryzacja urządzeń automatyki w celu optymalizacji konserwacji i zarządzania częściami zamiennymi oraz umożliwienia wdrożenia aplikacji cyfrowych.

Wirtualna weryfikacja i obsługa
- Zweryfikuj produktywność na podstawie wirtualnej reprezentacji aplikacji lub zakładu
- Oceń procesy produkcyjne i różne konfiguracje linii za pomocą symul acji Wy korzystaj
- cyfrowy bliźniak, aby zoptymalizować produkcję i przepływ materiałów

Zarządzanie danymi na wyższym poziomie
- Zbieraj i strukturyzuj dane sklepowe w celu bezproblemowej współpracy między OT i IT W
- łącz aplikacje oparte na danych do analizy, konfiguracji, optymalizacji i sterowania
Umiejętności technologii przenośników oferowane przez Siemens idealnie pasują do fabryki samochodów. W zakładzie montażowym szeroko wykorzystaliśmy technologię Siemens.