Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Dwóch pracowników optymalizujących produkcję.
Solutions w zakresie operacji produkcyjnych

Operacje produkcyjne i optymalizacja

Aby utrzymać przewagę konkurencyjną w dzisiejszym szybko rozwijającym się środowisku produkcyjnym, firmy muszą odnowić swoje procesy produkcyjne. Dzięki integracji maszyn, procesów i systemów producenci mogą przyjąć holistyczne podejście do optymalizacji swoich operacji produkcyjnych.

Dlaczego warto korzystać z rozwiązań zautomatyzowanych operacji produkcyjnych?

Dzięki rozwiązaniom zautomatyzowanych operacji produkcyjnych możesz przekształcić procesy produkcyjne swojej firmy: wdrażać elastyczne strategie produkcyjne, aktualizować technologię, optymalizować zużycie energii, zwiększyć odporność łańcucha dostaw i cyberbezpieczeństwa oraz przyciągać nowych talentów.

40% Optymalizacja zasobów

Ciągła produkcja pozwala firmom zwiększyć wykorzystanie aktywów o 30% do 40%, skracając czas wprowadzenia na rynek. (Siemens)

25% Zwiększenie zdolności produkcyjnych

W wyniku wprowadzenia technologii Przemysłu 4.0 firma Indolakto zwiększyła zdolność produkcyjną o 25% w ciągu dwóch lat. (Indolakt)

20% Zwiększ pojemność systemu

Dzięki technologii analitycznej procesów producenci mogą zwiększyć wykorzystanie mocy systemu o jedną trzecią i obniżyć koszty produkcji o 10-20% . (Siemens)

Przyspieszenie produkcji opartej na danych

Połącz piętro sklepowe i najwyższe piętro dzięki integracji IT/OT. Skutecznie harmonizuj dane organizacji i zarządzaj nimi, aby usprawnić podejmowanie decyzji, zmniejszyć liczbę błędów, zoptymalizować operacje i przyspieszyć procesy.

Co może zrobić dla Ciebie holistyczne rozwiązanie produkcyjne?

Brak integracji IT/OT ogranicza przejrzystość danych i zdolność adaptacji, podczas gdy luki w umiejętnościach, odporność na nowe technologie i utrata wiedzy utrudniają sukces. Producenci muszą przyjąć holistyczne podejście do produkcji, aby zwiększyć elastyczność, wykorzystać potencjał danych i analiz oraz zachować krytyczną wiedzę.

Dzięki standaryzacji mamy zintegrowane oprogramowanie i architekturę zarządzania energią, którą można zastosować do każdego nowego komponentu, każdej maszyny, każdej linii produkcyjnej, w każdym zakładzie ElringKlinger na całym świecie.
Daniel Scheurle, Zarządzanie energią i Sustainability rozwojem, ElringKlinger AG

Rozpocznij proces optymalizacji produkcji

Wdrażanie rozwiązań optymalizacji produkcji z zaufanym wsparciem

Dostęp do szkolenia

Odblokuj elastyczne, ciągłe uczenie się przemysłowe dzięki SIEDZISZ. Przeglądaj kursy, które oferują innowacyjne metody uczenia się, osobiste wsparcie i wiedzę, aby usprawnić Twoją pracę i rozwój.

Dołącz do społeczności

Masz pytania? Uzyskaj odpowiedzi od podobnie myślących profesjonalistów w forum społeczności.

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Wideo | Optymalizacja produkcji superkondensatorów Skeleton

Wideo | Osiągnij prawidłowe testy za pomocą PAT

Słuchaj

Podcast | Przekwalifikowanie i adaptacja — odnajdywanie sukcesu wśród zmieniającej się siły roboczej

Podcast | Zrozumienie konwergencji IT/OT - korzyści, wyzwania i spostrzeżenia ze świata rzeczywistego

Podcast | Sustainability energii i efektywność wykorzystania zasobów

Przeczytaj

Ebook | Zrewolucjonizuj swoją produkcję motoryzacyjną dzięki zrównoważonym rozwiązaniom

Biała księga | Produkcja ciągła w przemyśle farmaceutycznym

Ebook | Optymalizacja jakości, produktywności i zrównoważonego rozwoju w produkcji akumulatorów