Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Dwie osoby korzystające z rozwiązań symulacyjnych systemów produkcyjnych w zakładzie produkcyjnym.
rozwiązania symulacyjne

Symulacja systemów produkcyjnych

Rosnące zapotrzebowanie na produkty niestandardowe stanowi wyzwanie każdej branży. Aby utrzymać tempo, systemy produkcji, transportu materiałów i infrastruktury muszą zastosować symulację w inżynierii przemysłowej, aby zwiększyć wydajność bez poświęcania jakości.

Dlaczego warto wykorzystywać symulację w inżynierii przemysłowej?

Zmieniające się wymagania rynku wymagają elastycznych i modułowych systemów przemysłowych, przy jednoczesnym zachowaniu wydajności, niezawodności i jakości. Systemy te muszą być wysoce zautomatyzowane i zintegrowane z procesami i technologiami, umożliwiając bardziej usprawnione i wydajne operacje. Aby osiągnąć te standardy podczas opracowywania lub obsługi systemów przemysłowych, firmy muszą zainwestować w rozwiązanie umożliwiające holistyczne podejście symulacyjne w całym łańcuchu wartości.

90%

Obecnie 90% producentów przemysłowych inwestuje w technologię modelowania i symulacji. (Tydzień przemysłowy)

65%

65% firm produkcyjnych wykorzystuje technologie modelowania i symulacji do produkcji i produkcji, testowania, projektowania i rozwoju i/lub badań. (Tydzień przemysłowy)

18%

18% producentów przemysłowych uważa technologie modelowania i symulacji za najbardziej korzystne dla poprawy jakości produktów, a kolejne 10% uważa je za najbardziej korzystne dla skrócenia czasu wprowadzania na rynek. (Tydzień przemysłowy)

Przyspieszenie inżynierii systemów przemysłowych

Wykorzystaj symulację i digital twin, aby podnieść poziom swoich systemów przemysłowych. Wykorzystaj symulację podczas koncepcji, projektowania, inżynierii i wirtualnego uruchomienia oraz wykorzystaj cyfrowego bliźniaka w operacjach. Rozwijaj wysoce modułowe i elastyczne systemy przemysłowe, szybsze, tańsze i bez poświęcania wydajności, niezawodności i jakości.

Uwolnij moc symulacji systemu produkcyjnego

Symuluj, waliduj i optymalizuj systemy przemysłowe, aby uzyskać większą elastyczność, modułowość i wydajność.

Poznaj ofertę

Kompleksowe rozwiązanie do symulacji systemów produkcyjnych

Wdrożyć holistyczne rozwiązanie do symulacji systemów przemysłowych, aby ujawnić moc symulacji i kompleksowego cyfrowego bliźniaka. Ogranicz fizyczne prototypy i wirtualnie weryfikuj i optymalizuj swoje systemy w oparciu o spostrzeżenia i dane. Skróć czas wprowadzania na rynek i realizuj projekty zgodnie z budżetem.

Początkowa praca dodana opłaca się i oferuje rzeczywistą wartość dodaną w każdym indywidualnym przypadku. Dzięki naszej wiedzy w zakresie symulacji szybciej osiągamy wysokiej jakości, bezpieczne dla awarii programy i instalacje.
Thomas Grahl, Dyrektor Menedżera, Blue Automation GmbH

Rozpocznij podróż symulacji systemu produkcyjnego

Wdrażanie rozwiązań symulacyjnych systemów produkcyjnych z zaufanym wsparciem i training

Skalowalność na miarę indywidualnych potrzeb

Wykorzystaj pełny potencjał symulacji dzięki SIMATIC S7-PLCSIM Zaawansowany. Wdrażaj na miejscu i w skali, aby sprostać szerokiemu zakresowi projektów automatyzacji, od małej skali po złożone systemy na dużą skalę.

Uzyskaj dostęp do szkoleń

Zastosuj SIMATIC S7-PLCSIM Advanced i z łatwością opanuj jego elementy. Rozpocznij i poznaj główne kroki wykonywania wirtualnego uruchomienia za pomocą pomocne wskazówki i materiały szkoleniowe.

Dołącz do społeczności

Poznaj nasze forum użytkownika aby omawiać pytania, wymieniać doświadczenia ze społecznością lub złożyć prośbę o wsparcie w celu uzyskania spersonalizowanej pomocy technicznej - zapewniamy Ci ochronę.

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Przeczytaj

Blog | Efektywność jazdy dzięki wirtualnemu uruchomieniu

Ebook | Przyspiesz projektowanie procesów farmaceutycznych dzięki cyfrowemu bliźniaczowi

Studium przypadku | Skrócenie czasu projektu o 30% dzięki oprogramowaniu symulacyjnym

Posłuchaj

Podcast | Wartość wirtualnej symulacji systemów przemysłowych

Podcast | Zwiększ wydajność fabryczną dzięki wykonywalnemu cyfrowemu bliźniaczowi

Obejrzyj

Webinarium na żądanie | Zwiększ efektywność cyklu życia poprzez symulację rzeczywistości

Wideo | AI in Pharma: Cyfrowe bliźniaki jako czynnik wzrostu

Webinarium na żądanie | Poprawa szybkości, wydajności i odporności w rozwoju biofarmaceutyków