Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
ROZWIĄZANIA DO INŻYNIERII OSIĄGÓW

Zaawansowane oprogramowanie do symulacji energii

Przekształć przyszłość branży energetycznej dzięki zintegrowanej strategii symulacji i testowania. Wykorzystaj zaawansowane oprogramowanie symulacyjne, sztuczną inteligencję (AI) i multifizykę, aby zoptymalizować wydajność, zwiększyć zrównoważony rozwój i opracowywać innowacyjne rozwiązania energetyczne.

Buduj trwałą i zrównoważoną przyszłość energetyczną

Simcenter odgrywa kluczową rolę w transformacji energetycznej poprzez integrację wieloskalowych narzędzi wielofizycznych z integracjami wieloplatformowymi, sprzętowymi, oprogramowaniem i sztuczną inteligencją. Nasze zaawansowane oprogramowanie do symulacji energii przyspiesza rozwój projektu, zapewniając jednocześnie wydajność operacyjną i bezpieczeństwo w różnych zastosowaniach, takich jak turbiny wiatrowe, reaktory jądrowe i sprzęt procesowy.

50% Zmniejszone zmiany inżynieryjne

Korzystanie z Simcenter Flomaster oraz zintegrowane podejście CAD i CAE, Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute zmniejszył wysiłek inżynieryjny z miesięcy do minut. (Szanghajska inżynieria jądro)

100x Zmniejszona analiza domeny czasu strukturalnego

Korzystanie Centrum Simcenter STAR-CCM+ a Simcenter Nastran, Front Energies zmniejszyły swoją strukturalną analizę domeny czasu 100-krotnie. (Energie z przodu)

20% Poprawa wydajności

Korzystanie z Simcenter STAR-CCM+ i Simcenter HEEDSTechnipFMC skróciło długość cyklu projektowania podmorskiego wymiennika ciepła z 6 miesięcy do 2 tygodni. (TechnipFMC)

W jaki sposób interesariusze mogą wykorzystać zaawansowane oprogramowanie do symulacji energii, aby zrównoważyć produkcję z czystą energią i przedłużeniem żywotności zasobów?

Wdrożenie strategii cyfrowej skoncentrowanej na cyfrowych bliźniakach, umożliwiającą podejmowanie decyzji operacyjnych w czasie rzeczywistym. Zintegruj ludzi, technologię i procesy, aby wyeliminować silosy, osiągnąć lepsze projekty i wyższy zwrot z inwestycji (ROI).

Zaawansowane oprogramowanie do symulacji energii dla Ciebie

Zaawansowane oprogramowanie do symulacji energii umożliwia tworzenie skalowalnych cyfrowych bliźniaków, aby wspierać kluczowe cele wydajności, przyspieszyć czas wprowadzania na rynek i obniżyć koszty.

Przekształć inżynierię dzięki Simcenter

Wykorzystaj najbardziej wszechstronne, inteligentne i zintegrowane portfolio symulacji i testów, aby sprostać wyzwaniom inżynierskim. Przyspiesz innowacje, łącząc symulację, inżynierię danych i sztuczną inteligencję. Szybsze i inteligentne podejmowanie decyzji dzięki zintegrowanym rozwiązaniom do współpracy w przedsiębiorstwach.

Platforma morskiej platformy wiertniczej w oceanie o zachodzie słońca

Ropa naftowa i gaz

  • Zdefiniuj projekt produktu od poszukiwania i produkcji do rafinacji
  • Zapewnij wydajność i niezawodność przed operacją
  • Zarządzaj integralnością, optymalizuj wydajność i bezpieczeństwo
Wieże chłodnicze elektrowni jądrowych emitujące parę na błękitnym niebie z chmurami

Energia jądrowa

  • Poprawa ekonomii reaktora poprzez poprawę wydajności, niezawodności i wydajności
  • Zmniejszenie kosztów eksperymentalnych napędów testowych przy użyciu zaawansowanych metod symulacji w celu zapewnienia optymalnego projektowania paliwa i cyklu
  • Przeprowadź skuteczną analizę przyczyn pierwotnych w celu zidentyfikowania i wyeliminowania mechanizmów awarii
Osoba w czarnej koszuli stojąca przy białej ścianie, trzymająca ciemny przedmiot z rozmytym tłem.

Maszyny obrotowe

  • Przyspiesz czas wprowadzenia na rynek w celu uzyskania wysokowydajnych konstrukcji silników
  • Zwiększ elastyczność operacyjną bez uszczerbku dla zdrowia silnika
  • Bezpieczna integracja nowych paliw i zaawansowanych technologii
  • Wspieraj cele dekarbonizacji dzięki wczesnej ocenie rozwiązań niskoemisyjnych
Turbiny wiatrowe i panele słoneczne na zielonym polu na tle błękitnego nieba z chmurami

Odnawialne źródła energii i magazynowanie energii

  • Symulacja systemów wielodomenowych i rzeczywistych projektów opartych na geometrii na etapie koncepcji
  • Wizualizuj poszczególne komponenty systemu, testuj scenariusze „co jeśli” i optymalizuj projekty pod kątem wielu celów
  • Zdobywaj wiedzę w zakresie weryfikacji CAE i wspieraj pracę zespołową między inżynierami analitycznymi i projektantami

Próba symulacji energii i chemikaliów Simcenter

Wypróbuj Simcenter już dziś dzięki próbie symulacji energii i chemikaliów i dowiedz się, jak przyspieszyć rozwój projektu przy jednoczesnym zapewnieniu wydajności operacyjnej i bezpieczeństwa. Symuluj złożone systemy w różnych branżach, takich jak ropa i gaz, energia jądrowa, odnawialne źródła energii i magazynowanie energii oraz chemikalia.

Przemysłowy zakład produkcyjny w nocy z kominami emitującymi parę, odbijającą się w kanale lub rzece.

Poznaj prawdziwe opinie inżynierów na temat rozwiązania Simcenter

Postrzeganie użytkowników ma kluczowe znaczenie; odzwierciedla to, jak dobrze sobie radzi Simcenter i czy nasze ciągłe cykle wydawania oprogramowania rezonują z Tobą.

Odznaki Simcenter G2 leader.

Czy Twoja strategia biznesowa jest gotowa do chmury?

Przyspiesz transformację cyfrową dzięki rozwiązaniom Siemens w chmurze

Baner w chmurze
Pomogło to, że do wdrożenia automatyzacji nie był potrzebny żaden nowy sprzęt, taki jak przepływomierze, przetworniki ciśnienia czy czujniki. Operatorzy BASF mogli szybko odebrać funkcje Simcenter Flomaster.
Katarzyna Steukers, Kierownik Operations Manager Projektu, Elektrownia, BASF Antwerpia

Bez wysiłku przeprowadź transformację inżynieryjną

Wykorzystaj wiedzę naszych specjalistów

Angażuj się z usługi doradztwa inżynierskiego aby pomóc Ci zbudować cyfrowego bliźniaka inżynierskiego.

Uzyskaj dostęp do szkoleń

Odkryj jak Akademia Siemens Xcelerator może pomóc Ci opanować Simcenter i szybko zwiększyć produktywność.

Dołącz do społeczności

Dołącz do naszej społeczności Eksperci Simcenter i poszerz swoją wiedzę.

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Webinarium | Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość modelowania opartego na dynamice płynów obliczeniowych (CFD) dla reaktorów katalitycznych

Webinarium | Jak BASF wykorzystuje wykonywalne cyfrowe bliźniaki do osiągnięcia doskonałości operacyjnej

Posłuchaj

Podcast | Strategie bezpieczeństwa energetycznego

Podcast | Odrodzenie energii jądrowej w erze cyfrowej

Przeczytaj

Biała księga | Realizuj bezpieczne, niezawodne i wydajne projektowanie i działanie sprzętu podwodnego dzięki inżynierii podwodnej prowadzonej przez symulację

Biała księga | Dokładne przewidywanie wielofazowych reżimów przepływu dla zastosowań w przemyśle naftowym i gazowym

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z pytaniami lub komentarzami. Jesteśmy tutaj, aby pomóc!