Zespoły ds. Mody i handlu detalicznego muszą szybciej dostarczać więcej kolekcji, z mniejszą liczbą próbek, ściślejszymi harmonogramami i rosnącymi celami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Mendix DLM pomaga bezpiecznie przejść od koncepcji do handlu. Nasza platforma natywna dla chmury o niskim kodzie, stworzona z myślą o Twoim tempie, łączy projektowanie, pozyskiwanie i dostawców w jednym przepływie pracy w czasie rzeczywistym. Podejmuj szybsze decyzje dzięki integracji 3D, eliminuj przeróbki i wprowadzaj inteligentniejsze, bardziej zrównoważone produkty.
Dlaczego warto korzystać z niskodowej platformy PLM programistycznej?
Zastąp ręczne, silosowane procesy na natywną dla chmury platformę niskodową. Mendix DLM tworzy jedno źródło prawdy, skraca próbkowanie i przyspiesza czas wprowadzania na rynek — dzięki widoczności w czasie rzeczywistym i elastyczności otwartej integracji — nie wymaga dużego podnoszenia IT.
3 STÓP Zmniejszony wysiłek ręczny
Wyeliminuj procesy ręczne i zmniejsz koszty operacyjne o maksymalnie trzy pełnoetatowe role na aplikację, korzystając z automatyzacji opartej na Mendix.
30% Zwiększona efektywność wyceny
Osiągaj szybsze i dokładniejsze wyceny produktów, zastępując przestarzałe procesy robocze oparte na systemie ERP i ręczne oparte na programie Excel dostosowanym rozwiązaniem PLM.
Bezproblemowo przekształć koncepcję w handel
Czy Twoja strategia biznesowa jest gotowa do chmury?
Przyspiesz transformację cyfrową dzięki rozwiązaniom Siemens w chmurze

Poznaj naszą bibliotekę dokumentów
DLM został stworzony z myślą o tempie nowoczesnego handlu detalicznego. Przejdź od szkicu do półki dzięki niskiej prędkości kodu, współpracy w czasie rzeczywistym, otwartej integracji i projektowaniu natywnym 3D. Nie potrzeba ogromnego zespołu IT, tylko mądrzejsze uruchomienia, mniej silosów i decyzji, które faktycznie się trzymają.

Wiodące rozwiązanie niskokodowe
Mendix jest liderem 9x w 2025 Gartner® Magic Quadrant™
Mendix to rozwiązanie niskodowe z wizją i wykonaniem zaprojektowanym do dzisiejszych złożonych wyzwań związanych z rozwojem oprogramowania dla przedsiębiorstw.
.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Solutions
Cyfrowe zarządzanie cyklem życia
Platforma do rozwoju aplikacji
Często zadawane pytania
Porozmawiajmy!
Skontaktuj się z pytaniami lub komentarzami. Jesteśmy tutaj, aby pomóc!