Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Tecnomatix

Process Simulate

Planowanie, symulacja i walidacja zadań ludzkich, procesów robotyki i automatyzacji w całym cyklu rozwoju produktu, od koncepcji, inżynierii i uruchomienia po produkcję i ciągłe doskonalenie.

Weryfikacja procesów produkcyjnych w środowiskach 3D

Wejdź na rynek szybciej, umożliwiając organizacji inżynierów produkcyjnych wirtualną weryfikację koncepcji produkcyjnych z góry i przez cały cykl życia wprowadzania nowych produktów.

Wykorzystaj modele 3D produktów i zasobów, aby ułatwić symulację, walidację, optymalizację i uruchomienie złożonych procesów produkcyjnych z udziałem sprzętu i ludzi w celu szybszego uruchomienia i wyższej jakości produkcji.

Roboty, pojazdy AGV, maszyny, systemy przenośnikowe i ludzie w modelu symulacji 3D oprogramowania Process Simulate.
Wideo

Oszczędzanie dnia dzięki Process Simulate

Czasami potrzebujesz małej pomocy ze strony znajomych.

Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się, w jaki sposób oprogramowanie Siemens i Process Simulate mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów produkcyjnych.

Poznaj funkcje oprogramowania Process Simulate

Dowiedz się więcej o dostępnych funkcjach i dedykowanych narzędziach, które ułatwiają wykonywanie zadań modelowania i symulacji oraz zapewniają dodatkową wartość inwestycji w oprogramowanie Process Simulate Simulation.

Projektuj, analizuj i weryfikuj procesy montażu i demontażu produktów, aby określić najbardziej wydajną, wolną od kolizji sekwencję w jak najkrótszym czasie.

Użyj symulacji Process Simulate do modelowania, dynamicznego tworzenia i symulacji ścieżek montażu i demontażu oraz sekwencji operacji, wykrywania kolizji i oceny luzu, przekroju 2D i 3D oraz analiz pomiarowych. Wybierz najbardziej odpowiednie narzędzie do operacji, przeprowadź wirtualne testy luzu i analizę kolizji oraz symuluj cały proces produktu i narzędzia razem.

Widok przekroju modelu 3D złożenia fotela pojazdu w oprogramowaniu Tecnomatix Process Simulate.

Prowadzić wirtualny rozwój, symulację i uruchomienie zautomatyzowanych i zautomatyzowanych systemów produkcyjnych, w tym wysoce zautomatyzowanych zakładów o zmiennym zestawie produkcyjnym.

Użyj robotyki Process Simulate, aby ułatwić bezkolizyjne planowanie i symulację ścieżki ruchu robota, automatyczne umieszczanie robotów i testowanie zasięgu, czas cyklu pracy robota i optymalizację zużycia energii oraz uproszczenie procesu synchronizacji stanowisk roboczych i stref wielu robotów. Wiele dyscyplin inżynierskich może wykorzystywać oprogramowanie do planowania i walidacji systemów produkcyjnych, od pojedynczych stacji roboczych po kompletne linie produkcyjne.

3D visualization of robotic arms in an industrial setting, showing simulated movement paths and control points

Utrzymuj i optymalizuj procesy robotyczne w dynamicznym środowisku wirtualnym 3D bez przerywania istniejącej produkcji.

Program Process Simulate umożliwia tworzenie i manipulowanie lokalizacjami docelowymi specyficznymi dla robota, orientacją, konfiguracją, ścieżkami ruchu i strefami zakłóceń. Wykonuj optymalizację czasu cyklu, konfigurowalny ruch i tworzenie i edycję poleceń OLP, kalibrację robota oraz kompletne pobieranie i przesyłanie programu robota w oparciu o interfejs zawieszenia robota nauczania i kontrolera robota dla wszystkich głównych marek robotów.

Aplikacja Tecnomatix Process Simulate OLP oferuje środowisko do programowania offline 3D robotów oraz pobierania programów.

Wykonuj wirtualne uruchomienie za pomocą modeli Process Simulate offline, w tym tworzenia układu, definicji kinematyki, symulacji i analizy.

Użyj funkcji Process Simulate Simulation do uruchomienia, aby sprawdzić i zoptymalizować budowę, instalację i uruchomienie (mechaniczne i elektryczne) stref produkcyjnych lub ogniw zawierających roboty i inne urządzenia automatyki. Symuluj rzeczywisty kod programowalnego kontrolera logicznego (PLC) za pomocą sprzętu za pomocą oprogramowania Siemens TIA Portal i PLCSIM Advanced lub oprogramowania OPC UA i rzeczywistych programów robota, zapewniając najbardziej realistyczne środowisko wirtualnego uruchamiania.

3D visualization of robotic arms in a manufacturing facility with control panels and equipment

Opracuj robotyczne procesy produkcyjne z narzędziami do tworzenia szwów spawalniczych i ciągłego generowania ścieżek do operacji klejenia, uszczelniania i natryskiwania, pełnej symulacji ścieżki ruchu robota i optymalizacji pod kątem rozmieszczenia robota, zasięgu i czasu cyklu.

Użyj funkcji Symuluj ciągłą produkcję do importowania szwów spoin i ścieżek narzędzi obróbkowych do tworzenia ścieżek robota, generowania szwów spoin i ścieżek ciągłego ruchu opartych na krzywych i rozpoznawaniu geometrii, wyrównywania położeń ścieżek w zależności od warunków normalnych powierzchni oraz symulacji pokrycia i grubości farby i natrysku.

Model symulacji 3D lakierowania wykonywanego przez robota w oprogramowaniu Process Simulate.

Projektuj, analizuj i optymalizuj szczegółowe operacje ludzkie, skalując wirtualne figury ludzkie, aby pasowały do każdej populacji pracowników do dowolnej symulacji zadań.

Użyj symulacji Process Simulate człowieka, aby zweryfikować projekt stacji roboczej, zapewniając dostęp do części produktu, montaż i konserwację. Analizuj i optymalizuj czas cyklu i ergonomię pracy człowieka i stacji roboczej, zapewniając bezpieczny proces zgodny ze standardami branżowymi i korporacyjnymi.

Przeczytaj arkusz informacyjny

Wirtualna postać kobiety wykonująca zadania robocze w oprogramowaniu Process Simulate Human Simulation.

Load Process Symuluj badania w środowiskach rzeczywistości wirtualnej (VR), aby przeprowadzić przeglądy projektów i procesów, przeprowadzać analizę sceny i symulację oraz współpracować przy pełnym zanurzeniu przy użyciu sprzętu VR dostarczonego przez HTC i HP.

Użyj funkcji Process Simuluj rzeczywistość wirtualną, aby poruszać się w środowisku wirtualnym, odtwarzać, wstrzymywać i resetować symulacje utworzone w programie Process Simulate, manipulować robotami wewnątrz sceny, dokonywać pomiarów oraz rejestrować notatki i znaczniki.

Person wearing VR headset interacting with virtual industrial robot arm in a simulated factory environment

Oprogramowanie Process Simulate X

Porównaj funkcje produktów Process Simulate X. obok siebie.

Studium przypadku

Automatyka Estun

Firma Estun Automation wykorzystuje technologię Tecnomatix Process Simulate Simulation, aby skrócić czas wirtualnego uruchomienia na miejscu o 30 procent, a całkowite koszty o 20 procent.

Several robotic arms working in a factory
Case Study

Reducing onsite virtual commissioning time by 30 percent and overall costs by 20 percent

Firma:Estun Automation

Branża:Baterie i akumulatory, Maszyny przemysłowe

Lokalizacja:Nanjing, China

Siemens Software:Tecnomatix

Współpraca przy użyciu Teamcenter Share

Teamcenter Share oferuje bogaty zestaw funkcji ułatwiających codzienną współpracę przy użyciu oprogramowania Process Simulate Simulation.

Poznaj produkty oprogramowania Process Simulate

Uzyskaj więcej informacji na temat naszej szerokiej gamy rozwiązań w chmurze cyfrowej produkcji dostosowanych do konkretnych potrzeb.

Kompletne cyfrowe środowisko produkcyjne

Jak L., klient małych firm

Gamechanger: łatwość symulacji i optymalizacji

Shivam S., inżynier projektu, klient małych firm

Rewolucjonizacja produkcji

Zweryfikowany użytkownik w branży motoryzacyjnej, klient małych firm

Pogłęb swoją wiedzę Tecnomatix

Obsługa klienta

Oferujemy kompleksową obsługę klienta dla wszystkich produktów Tecnomatix. Skontaktuj się z nami już dziś.

Blog Tecnomatix

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami dotyczącymi oprogramowania Tecnomatix.

Społeczność Tecnomatix

Dołącz do rozmowy i uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Tecnomatix.