Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Przygotowanie procesu X

Dodatek do produkcji w zamkniętej pętli

Opcja, która umożliwia zaawansowaną analizę danych kontroli pasty lutowniczej względem szablonu lutowania, w celu dalszej poprawy jakości szablonów.

Pracownik przemysłowy korzystający z interfejsu dotykowego przed zrobotyzowanym sprzętem produkcyjnym

Przygotowanie procesu X Dodatek do produkcji w zamkniętej pętli

Produkcja w zamkniętej pętli dla doskonałej jakości szablonu i aplikacji pasty lutowniczej. Dodatek do Inspection pasty lutowniczej do przygotowania procesu umożliwia analizę procesu drukowania pasty lutowniczej na podstawie wzorów szablonów, zapewniając precyzję i powtarzalność. Dzięki integracji zaawansowanej analizy danych w czasie rzeczywistym, ten opcjonalny pakiet poprawia jakość szablonu, optymalizuje osadzanie pasty i poprawia konfigurację drukarki pasty, co prowadzi do wyższej wydajności pierwszego przejścia i mniejszej liczby wad w krytycznym procesie drukowania pasty.

Kluczowe cechy

  • Walidacja typu stencil to paste w zamkniętej pętli:

    Porównuje dane kontroli pasty lutowniczej (SPI) z wzorami szablonów w celu wykrycia niespójności i kierowania ulepszeniami procesu.

  • Zaawansowana analityka danych w celu optymalizacji procesów:

    Wykorzystuje informacje dotyczące kontroli w czasie rzeczywistym do udoskonalania wzorów szablonów i dostosowywania parametrów druku przed wystąpieniem wad.

  • Bezproblemowa integracja wątków cyfrowych:

    Wyrównuje projekt szablonu, wyniki kontroli i poprawki procesów w środowisku zamkniętym, zapewniając podejmowanie decyzji opartych na danych.

  • Wyższa wydajność pierwszego przejścia i zmniejszenie ilości odpadów:

    Poprawia jakość połączeń lutowniczych poprzez aktywne zapobieganie defektom na etapie drukowania, zmniejszając przeróbkę i odpady materiałowe.

Zalety dodatku Process Preparation X Closed-loop Manufacturing:

  • Optymalizacja procesu drukowania poprzez podanie analizy wyników SPI
  • Pliki dziennika SPI są odczytywane przez dodatek CLM, aby zapewnić wgląd w to, jak dostosować proces drukowania w celu zmniejszenia wad lutowania

Dlaczego warto wybrać dodatek do kontroli pasty lutowniczej?

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na produkcję bez defektów, zapewnienie dokładności pasty lutowniczej ma kluczowe znaczenie. Podejście produkcyjne w zamkniętej pętli dodatku CLSOED-loop Manufacturing zapewnia producentom lepszą kontrolę procesu, redukcję błędów, obniżenie kosztów i poprawę wydajności produkcji.

Popraw jakość szablonu, zoptymalizuj aplikację pasty lutowniczej, napędzaj doskonałość produkcji.

O przygotowaniu procesu X

Proces Preparation X to kompleksowe rozwiązanie do planowania procesów zaprojektowane w celu przyspieszenia produkcji elektroniki o dużej ilości, o małej objętości. Wykorzystując zaawansowaną współpracę w zakresie montażu elektronicznego, umożliwia płynną globalną inżynierię przy jednoczesnym zmniejszeniu złożoności i całkowitych kosztów posiadania. Dzięki Process Preparation X producenci otrzymują bezpieczny, stale ulepszany, przyszłościowy pakiet technologii, który usprawnia przepływ pracy, minimalizuje istniejące błędy ręczne i bez wysiłku dostosowuje się do każdej operacji w hali produkcyjnej.

Powiązane treści

Pogłęb swoją wiedzę o przygotowaniu procesów

Wsparcie klienta

Oferujemy kompleksową obsługę klienta dla wszystkich produktów do przygotowania procesu. Skontaktuj się z nami już dziś.

Blog Przygotowanie Procesu

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami dotyczącymi oprogramowania do przygotowywania procesów.

Społeczność Przygotowania Procesu

Dołącz do rozmowy i uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania do przygotowania procesu.