Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Inżynier w okularach ochronnych badający jakość części z blachy w trakcie ich wytwarzania.
Oprogramowanie Tecnomatix

Jakość oparta na modelu

Zintegruj parametry jakości podczas projektowania produktu, planowania produkcji i produkcji, aby zapewnić wymiarową i jakość wykonania oraz pomóc wyeliminować kosztowne problemy z jakością produkcji na piętrze fabryki.

Poprawienie jakości wymiarowania podczas planowania

Zintegruj wymiarowe parametry jakości jako część projektowania produktu i procesu planowania produkcji, aby uniknąć kosztownych problemów z jakością produktu:

  • Zapewnij jakość produktu w produkcji poprzez zrozumienie wpływu zmienności wymiarów przed wydaniem projektu
  • Przeanalizuj wpływ procesów produkcyjnych na cechy konstrukcyjne i tolerancje, podkreślając źródła i ilości zmienności wymiarowej w celu poprawy jakości produkcji i wyeliminowania kosztów
Obraz analizy jakości wymiarów w oprogramowaniu Tecnomatix Variation Analysis.

Wykorzystaj semantyczną reprezentację informacji o produkcji produktu (PMI) w celu wsparcia inżynierii jakości opartej na modelach, aby zautomatyzować definicję cech i tolerancji oraz poprawić jakość wymiarową.

Wyodrębnij i weryfikuj PMI z różnych źródeł autorskich za pomocą standardowego formatu danych JT™. Zapewnia to możliwości oparte na funkcjach wykorzystujące tolerancje oparte na metodach i standardach wymiarowania geometrycznego i tolerancji (GD&T) oraz dalsze obliczenia, zwiększanie i zużycie dla wszystkich wymagań dotyczących analizy jakości wymiarów i kontroli.

Obraz informacji dotyczących wytwarzania produktu stosowanych do projektu w oprogramowaniu Tecnomatix Variation Analysis.

Symuluj procesy produkcyjne i montażowe za pomocą analizy wymiarowej w celu przewidywania i ilościowego określenia ilości i przyczyn zmienności w solidnym środowisku 3D.

Oprogramowanie wykorzystuje symulację Monte Carlo i silnik wiązań zespołu połączonego do operacji montażu statycznego i kinematycznego w pełnym zakresie dopuszczalnych ograniczeń. Integracja z solwerami do analizy elementów skończonych, aby zrozumieć elastyczność komponentów dzięki mocowaniu, spawaniu i sprężynowaniu.

Obraz analizy jakości wymiarów urządzenia elektronicznego w oprogramowaniu Tecnomatix Variation Analysis.

Koszty produkcji można zmniejszyć, maksymalizując dopuszczalne tolerancje części przy jednoczesnym kontrolowaniu krytycznych specyfikacji wymiarów montażu. Kontroluj te cechy wymiarowe, aby zminimalizować złom, przeróbki i wady gwarancyjne. Zidentyfikuj krytyczne procesy wymiarowe, tolerancyjne i montażowe, które są kluczowymi czynnikami wpływającymi na zmienność.

Dodając dane dotyczące zdolności produkcyjnych do analizy zmienności, możesz przeprowadzić analizę przyczyn pierwotnych problemów związanych z budową produkcji w czasie rzeczywistym, pomagając poprawić jakość poprzez zapewnienie prawidłowego dopasowania części za pierwszym razem.

Obraz analizy przyczyn źródłowych w oprogramowaniu Tecnomatix Variation Analysis.

Poprawa jakości wykonania podczas produkcji

Przechwytywanie i zapewnienie jakości wykonania dzięki gromadzeniu w czasie rzeczywistym, przechowywaniu, zarządzaniu, raportowaniu i analizie danych mierzonych jakości produktów w celu szybszego usuwania błędów:

  • Skuteczniej rozwiązuj problemy z jakością wykonania i osiągaj cele w zakresie jakości produktów dzięki wydajnym rozwiązaniom zapewniania jakości i analizy
  • Optymalizacja przepustowości urządzeń kontrolnych i automatyzacja ręcznych procesów zbierania, tłumaczenia, analizy i raportowania danych
  • Konsoliduj najnowsze wyniki kontroli, aby uzyskać spójny obraz jakości produkcji, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów
Obraz analizy jakości wykonania w oprogramowaniu Tecnomatix Variation Analysis.

Automatyzuj publikowanie raportów, aby łatwo wypełnić wstępnie skonfigurowane szablony raportów zebranymi pomiarami jakości. Tworzenie historycznych raportów podsumowujących, aby skonsolidować niezwykle duże ilości danych pomiarowych, umożliwiając decydentom szybkie przejrzenie tych informacji i wykorzystanie ich do podejmowania decyzji projektowych i produkcyjnych opartych na metrykach.

Porównuj procesy lub fabryki, poznaj stabilność procesów i podsumuj wyniki produkcyjne Twojej firmy w dowolnym okresie.

Obraz raportowania jakości produkcji w oprogramowaniu Tecnomatix Dimensional Planning and Validation.

Zaplanuj proces zarządzania, aktualizowania i rejestrowania zgodnie z zaprojektowanymi punktami pomiarowymi i planami pomiarowymi w bazie danych produkcyjnych. Decydenci mogą uzyskać dostęp do tych danych w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca w celu wyszukiwania wybranych informacji.

Zdefiniuj proces pomiaru skoordynowany z projektowaniem produktu, planowaniem produkcji i układem fabrycznym, aby zapewnić, że pomiary wymiarowe są zintegrowane z procesem planowania jakości wykonania na długo przed uruchomieniem i wykonaniem produkcji.

Obraz planowania jakości produkcji w oprogramowaniu Tecnomatix Dimensional Planning and Validation.

Monitoruj i przechwytywaj dane pomiarowe z dowolnego urządzenia podczas produkcji i ładuj je do oprogramowania Teamcenter za pomocą zautomatyzowanych narzędzi do proaktywnej identyfikacji trendów jakościowych.

Wykorzystaj obsługę wszystkich formatów i potrzeb przetwarzania końcowego. Skonsoliduj gromadzenie danych o jakości ze wszystkich urządzeń pomiarowych w fabrykach w jeden system, aby lepiej zrozumieć jakość wykonania.

Obraz analizy produkcji w oprogramowaniu Tecnomatix Dimensional Planning and Validation.

Połącz zaawansowane techniki statystyczne z funkcjami geometrii 3D, aby szybko zidentyfikować podstawowe przyczyny problemów z jakością tworzenia występujących w produkcji.

Zamknij pętlę między projektowaniem a produkcją, aby wyjść poza ograniczenia fragmentarycznych rozwiązań jakościowych. Połącz i integruj wiedzę o wysokiej jakości bezpośrednio z głównymi procesami projektowania i produkcji produktów.

Obraz analizy przyczyn źródłowych problemów z jakością produkcji w oprogramowaniu Tecnomatix Dimensional Planning and Validation.
Przykład wdrożenia

Chery Automobile

Chery Automobile wykorzystuje oprogramowanie Teamcenter i Tecnomatix w celu zwiększenia wydajności i poprawy jakości badań i rozwoju.

Red Chery Automobile vehicle driving on the road.
Case Study

Siemens Digital Industries Software supports leading Chinese automotive manufacturer in internationalization

Firma:Chery Automobile

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Wuhu, Anhui Province, China

Siemens Software:NX, Teamcenter, Tecnomatix