Process Simulate
Modeluj i symuluj procesy produkcji w dynamicznym środowisku 3D, aby umożliwić wirtualną walidację zaawansowanych koncepcji produkcyjnych w całym cyklu życia wprowadzania nowych produktów.
Oprogramowanie umożliwia przeprowadzanie dokładnych analiz wpływu i efektywne zarządzanie zmianami w planach koncepcyjnych zakładów i linii produkcyjnych oraz projektach urządzeń bezpośrednio powiązanych z planami procesów produkcji.
Korzystając ze sklasyfikowanej biblioteki zasobów parametrycznych zintegrowanych z planowaniem produkcji i projektem zakładu produkcyjnego, można tworzyć wymagany osprzęt, narzędzia i wyposażenie, aby szybciej uzyskać lepszy plan koncepcyjny produkcji.

Oprogramowania symulacyjnego można używać bezpośrednio w środowisku planowania linii, aby w pełni weryfikować i optymalizować projekty zakładów produkcyjnych i plany koncepcyjne produkcji.
Można symulować procesy z uwzględnieniem robotów, narzędzi, wyposażenia do transportu materiałów i ludzi na poziomie szczegółowych stanowisk, linii lub zakładów produkcyjnych, co pozwala zoptymalizować automatyzację i lokalizacje sprzętu, wymagania ergonomiczne, strategie dostarczania materiałów i tempo produkcji.

Dzięki technologii sprzętu w pętli (HiL) i oprogramowania w pętli (SiL) można przeprowadzić wirtualne sterowanie liniami montażowymi i wyposażeniem podczas instalacji, a przed rozpoczęciem faktycznej produkcji.
Można testować logikę sterowania i interfejsy między inżynierią konstrukcji mechaniczną i instalacji elektrycznych przy użyciu rzeczywistego systemu sterowania i cyfrowego bliźniaka do wirtualnej walidacji działania systemów transportu materiałów i planów koncepcyjnych produkcji.

Uzyskaj dostęp do cyfrowych bliźniaków zakładów produkcyjnych w chmurze, przedstawionych w kontekście geograficznym. Dzięki intuicyjnemu dostępowi do informacji z dowolnego systemu informatycznego, można swobodnie nawigować po zakładzie produkcyjnym w prosty i znajomy sposób.
Można też przeprowadzić wirtualne zwiedzanie zakładów produkcyjnych, wykorzystując do tego celu liczne narzędzia i techniki wizualizacji, wraz z możliwością uzyskania odpowiednich informacji i alternatywnych punktów widzenia po kliknięciu znaczników wizualnych.

Producent samochodów zademonstrował, że usprawnienie projektowania linii montażowej pomaga łączyć różne systemy i pozwala zwiększać efektywność kosztową produkcji.
Firma: Ford Motor Company
Branże: motoryzacja i transport
Lokalizacja: Wielka Brytania
Oprogramowanie firmy Siemens: NX Line Designer, Teamcenter Manufacturing