Dlaczego Teamcenter Share?
Bogate możliwości Teamcenter Share zaspokajają potrzeby związane ze współpracą w chmurze, od zapewnienia zespołowi bezpiecznej, centralnej pamięci masowej z opcjonalnymi narzędziami do zarządzania danymi, po umożliwienie doraźnej współpracy z zewnętrznymi interesariuszami.
Bezpieczna pamięć masowa w chmurze i synchronizacja plików na pulpicie
Pewnie zapisuj dane i pliki w chmurze. Niezależnie zweryfikowany pod kątem bezpieczeństwa i integralności danych, Teamcenter Share podąża za podstawowymi liniami bezpieczeństwa firmy Siemens i wykorzystuje wiodącą technologię ochrony i przechowywania danych. Nawet w trybie offline Twoje dane są zawsze dostępne, z opcją synchronizacji plików między pulpitem a chmurą.

Dowolne urządzenie, natychmiastowy dostęp
Współpracuj z domu, w biurze lub w transporcie, korzystając z dostępu opartego na przeglądarce na dowolnym urządzeniu: telefonie, tablecie, Chromebooku, komputerze Mac, PC i nie tylko. Nie jest wymagana dodatkowa infrastruktura informatyczna. Ulepszenia są automatycznie wprowadzane do produktu bez kosztownych, czasochłonnych aktualizacji.

Rozszerzona rzeczywistość
Korzystając ze smartfona lub tabletu, funkcje rzeczywistości rozszerzonej (AR) w Teamcenter Share pozwalają zobaczyć produkty i komponenty w kontekście zamierzonego środowiska.

Efektywna współpraca z zespołami
Za pomocą wiadomości i powiadomień możesz powiadamiać członków zespołu o kluczowych wydarzeniach projektu. Ustaw terminy, priorytet i pliki projektu odniesienia. Komunikuj realizację wyników za pomocą pulpitu nawigacyjnego projektu dowolnego urządzenia i intuicyjnych tablic Kanban. Dzięki udostępnianiu projektów opartym na zezwoleniach możesz udostępniać projekty klientom i dostawcom, jednocześnie kontrolując poziom dostępu.

Dodatkowe miejsce do przechowywania
Korzyści z Teamcenter Share rosną wraz z każdą dodatkową subskrypcją. Twój plan podstawowy obejmuje 500 GB pamięci, a każda dodatkowa subskrypcja zwiększa Twoją pamięć online o 5 GB. Dodatkowe miejsce do przechowywania można również zakupić, aby spełnić Twoje potrzeby.

Synergia między NX, Teamcenter X i Teamcenter Share firmy Siemens pomaga nam usprawnić pracę cyfrową, czyniąc ją bardziej wydajną niż kiedykolwiek wcześniej.
Siemens Xcelerator: Zaakceptuj cyfrową transformację
Dowiedz się więcej o naszym kompleksowym i zintegrowanym portfolio oprogramowania inżynierskiego, usług i platformy do tworzenia aplikacji oraz o tym, jak ulepsza projektowanie elektroniczne i mechaniczne, symulację, produkcję, operacje i analizę cyklu życia.