Znajdź to, czego potrzebujesz szybciej dzięki wyszukiwaniu i analityce
Znajdź potrzebne informacje bez większego wysiłku: Dzisiejsze produkty wymagają ogromnej ilości danych. Pulpity nawigacyjne, raporty i inteligentne, połączone dane pomagają szybko znaleźć potrzebne informacje.
Ciesz się zarządzaniem danymi, które współpracuje z Tobą
Korzystaj z przejrzystych i połączonych danych w łatwym w użyciu środowisku dzięki inteligentnej interakcji użytkownika w Teamcenter. Połączone dane i procesy oznaczają, że istotne informacje są na wyciągnięcie ręki - nie jest wymagane wyszukiwanie! Interfejs użytkownika naturalnie prowadzi Cię do tego, czego potrzebujesz przy minimalnym wysiłku.

Zrozum ogólny obraz i podejmij działania
Przetrzyj bałagan, aby zamienić dane w wiedzę. Wybierz spośród ponad 100 wstępnie skonfigurowanych gotowych raportów lub stwórz własne. Analityka samoobsługowa umożliwia korzystanie z języka naturalnego do tworzenia raportów potrzebnych informacji na żądanie. Raporty te rozumieją i łączą się z modelem biznesowym w Teamcenter, dzięki czemu obowiązują wszystkie reguły, zabezpieczenia są egzekwowane i możesz bezpośrednio działać na podstawie tych informacji.

Znajdź to, czego potrzebujesz dzięki informacjom, które posiadasz
Szukaj za pomocą wszelkich posiadanych informacji, w dowolnym formacie - intuicyjnie i naturalnie. Funkcja wyszukiwania w Teamcenter naprawdę rozumie Twoje produkty — od atrybutów i relacji, aż po geometrię. Więc, znajdź informacje łatwiej - cały czas!

Klasyfikuj i ponownie używaj
Uporządkuj dowolne dane produktu, od części i dokumentów po dane marketingowe i marki, z klasyfikacją Teamcenter. Łatwo jest filtrować według cech lub przeglądać strukturę klasyfikacji, aby znaleźć to, czego potrzebujesz. Zdefiniuj własną hierarchię i cechy lub wykorzystaj wspólne standardy klasyfikacji ECLASS. Standardy te ułatwiają wymianę danych między organizacjami dzięki jednoznacznej semantyce danych.