Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Satelita unoszący się nad ziemią
Teamcenter

MBSE: Inżynieria systemów oparta na modelach

Rozwój produktu bez zintegrowanej architektury jest jak budowanie bez planów. Integracja systemu może zużywać nawet połowę zasobów Twojego programu. Zacznij korzystać z inżynierii systemów opartych na modelach (MBSE) w celu ciągłej integracji.

Grupa ludzi stoi razem przed budynkiem, uśmiechając się i pozując do zdjęcia.

Oblicz wartość PLM w chmurze

Badanie firmy Forrester Consulting - Total Economic Impact™ firmy Siemens Teamcenter X

Zacznij zintegrowany. Pozostań zintegrowany.

Zintegruj architekturę produktu z modelami systemu, wymaganiami i parametrami w ramach zarządzania cyklem życia produktu (PLM), aby napędzać cały proces rozwoju produktu.

Autorskie modele systemowe ze standardową metodologią

Zatrzymaj kosztowny cykl projektowania-budowania specyfikacji zorientowany na dokumenty, korzystając z bardziej wspólnego sposobu tworzenia zintegrowanych planów produktów. Modelowanie systemów, kierowane metodologią systemów standardowych ISO, rejestruje architekturę produktu, interfejsy, wymagania i parametry w jednym miejscu. Integracja z PLM skaluje proces, aby umożliwić ciągłą integrację.

Ilustracja planu inżynierskiego samochodu na zarysie mapy

Zarządzaj architekturą produktu za pomocą standardowych usług PLM

Wyobraź sobie skonfigurowany parametr śledzący do decyzji architektonicznej. Modelowanie systemu z parametrami, funkcjami i interfejsami uczestniczy w usługach PLM, takich jak konfiguracja, zmiana i przepływ pracy. Może to również wiązać się z badaniem handlu, powiązanym z wymaganiami, dalszym z częściami, dostawcami, symulacjami, procesami, testami i nie tylko.

Ilustracja kosztów i funkcji ważenia wagi

Ciągła współpraca z dostawcami oparta na modelach

Korzystaj z usług współpracy z dostawcami, aby udostępniać części modeli systemów dostawcom, jednocześnie chroniąc swoje IP dzięki zintegrowanej architekturze zgodności z PLM i SysML v2. Dostawcy mogą stale dostarczać informacje zwrotne dotyczące postępów integracji, tworząc w ten sposób łańcuchy projektowe oparte na modelach (MBDC).

Stylizowany model 3D budynku lub konstrukcji ze świecącymi niebieskimi liniami na ciemnym tle
Osoba nosząca zestaw słuchawkowy współdziała z holograficznym wyświetlaniem modeli 3D i wizualizacji danych.

Podejmuj inteligentniejsze i szybsze decyzje dzięki technologii PLM opartej na sztucznej inteligencji

Doświadcz GenAI przez cały cykl życia dzięki Teamcenter AI i nowemu Teamcenter Copilot

Dowiedz się więcej