Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Warehouse Digital Twin w oparciu o SoftServe

SoftServe to globalna firma zajmująca się doradztwem IT i usługami cyfrowymi specjalizującą się w chmurze, sztucznej inteligencji, IoT i tworzeniu oprogramowania. Pomaga firmom przyspieszyć innowacje dzięki niestandardowym rozwiązaniom programowym, analizie danych, DevOps i cyberbezpieczeństwu. SoftServe współpracuje z najlepszymi firmami technologicznymi, takimi jak AWS, Microsoft i Google Cloud, aby napędzać cyfrową transformację. Koncentrując się na automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji, rozwoju niskiego kodu i modernizacji przedsiębiorstw, SoftServe dostarcza dostosowane do potrzeb rozwiązania IT w różnych branżach, w tym opieki zdrowotnej, finansów, energii i produkcji.

Dlaczego Warehouse Digital Twin wykorzystujący Tecnomatix?

SoftServe Warehouse Digital Twin to rozwiązanie, które umożliwia wirtualną budowę, obsługę i przeprojektowanie magazynu - bez kosztów lub ryzyka fizycznych prób. Symulując każdy szczegół — od układów, stref i regałów po przenośniki, doki, roboty mobilne (AMR) i personel — możesz testować zmiany w czasie rzeczywistym, optymalizować operacje i zwiększyć produktywność przed ponoszeniem rzeczywistych kosztów. Możesz także wykorzystać złącze Tecnomatix dla Nvidia Omniverse, aby odblokować pełny potencjał Warehouse Digital Twin

Warehouse Digital Twin

Zalety

  • Redukcja kosztów uruchomienia/czasu do 40%
  • Elastyczne oszczędności do 30%
  • Cały wzrost do 20%
  • Zmniejszenie wykorzystania przestrzeni do 50%
  • Ulepszona ergonomia operacyjna: eliminuje ryzyko związane z fizycznym prototypowaniem
  • Dostosowane układy magazynowe, solidne planowanie bezpieczeństwa

Dostępne funkcje