Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SITRANS mobile IQ?

SITRANS mobile IQ to darmowa aplikacja, która zapewnia łatwy dostęp do urządzeń terenowych ze smartfona lub tabletu. Dzięki połączeniu Bluetooth obsługiwane urządzenia terenowe w środowisku mogą być łatwo i szybko uruchamiane, parametryzowane i monitorowane. To cyfrowe rozwiązanie usprawnia zarządzanie urządzeniami w terenie, oferując zunifikowany interfejs mobilny dla zwiększenia wydajności operacyjnej i szybkiego rozwiązywania problemów.

Kluczowe korzyści

Zdalny dostęp do urządzeń terenowych

Urządzenia polowe są często trudno dostępne, często na czołgach lub ukryte za rurami. Z łatwością uruchamiaj, parametryzuj i monitoruj urządzenia terenowe dzięki SITRANS mobile IQ.

Szybkie rozwiązywanie błędów

Od razu zidentyfikuj błędy - aplikacja wyszczególni przyczynę i potencjalne rozwiązania. Utrzymuj urządzenia terenowe w pracy.

Znajdź ważne informacje

Wszystko, czego potrzebujesz do obsługi urządzeń terenowych, jest na wyciągnięcie ręki. Uzyskaj dostęp do bezpośrednich linków do podręczników, certyfikatów, często zadawanych pytań i innych.

Możliwości funkcji