Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Contactors?

SIRIUS contactors służą do sterowania napędami elektrycznymi i silnikami. Ich wytrzymałość i niezawodność styków zapewniają niezawodne przełączanie, umożliwiając kompaktowe konstrukcje szafy sterowniczej. SIRIUS oferuje najbardziej wszechstronne portfolio na rynku do przejścia na dowolną aplikację.

Oferta SIRIUS contactors obejmuje:

  • Styczniki mocy do silników
  • SYRIUSZ 3RT
  • SIRIUS 3RT12 i 3TF6
  • SYRIUSZ 3RT25
  • Contactors z certyfikowanym wejściem F-PLC
  • Zakres mocy 18,5 kW do 55 kW
  • Zakres mocy 55 kW do 250 kW
  • Contactors do innych obciążeń
  • SYRIUSZ 3RT.3
  • SYRIUSZ 3RT.4
  • SYRIUSZ 3RT26
  • Przekaźniki stycznikowe i miniaturowe styczniki
  • SYRIUSZ 3RH2
  • Przekaźniki mocy 3TG10/miniaturowe styczniki
  • Kombinacje styczników
  • Zespoły styczników do star-delta
  • Zespoły styczników cofania

Kluczowe korzyści

Zaoszczędź miejsce

SIRIUS contactors umożliwiają kompaktowe szafy sterownicze o dużej gęstości opakowania. W rozmiarach S00 do S3 styczniki mają nawet włączniki pomocnicze zintegrowane z obudową.

Łatwe wdrażanie rozszerzeń

Dzięki zintegrowanemu asortymentowi akcesoriów dla rozmiarów od S00 do S3 oraz od S6 do S12 można wdrożyć indywidualne rozszerzenia funkcji bez większego wysiłku.

Zwiększ niezawodność

Dzięki wyjątkowej wytrzymałości i wyjątkowej niezawodności styków nasze styczniki przełączają się niezawodnie i niezawodnie.

Wyróżnione możliwości