Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego AS-Interface?

AS-Interface (AS-i) łączy czujniki i siłowniki na najniższym poziomie pola z systemem sterowania, zapewniając łatwość, bezpieczeństwo i integrację z automatyką przemysłową. Ta otwarta norma jest zgodna z normą IEC 62026-2.

Podłączenie wielu czujników i siłowników do centralnego systemu sterowania jest często skomplikowane i kosztowne. AS-i upraszcza to, zapewniając opłacalny podajnik dla PROFINET lub innych systemów magistrali fieldbus, umożliwiając szybkie i elastyczne instalowanie modułów I/O na dwuprzewodowej linii magistrali dla niezawodnego okablowania.

Kluczowe korzyści

Uproszczenie operacji

Doświadcz uproszczonych operacji AS-Interface, z łatwością łącząc czujniki i siłowniki. Zwiększ bezpieczeństwo w terenie i uzyskaj płynną integrację z doskonałymi systemami sterowania dla wydajnych procesów.

Zmniejsz koszty

Zmniejsz koszty operacyjne dzięki wykorzystaniu interfejsu AS-Interface jako korzystnego pod względem kosztów podajnika dla PROFINET lub innych systemów magistrali terenowej wyższego poziomu. Zoptymalizuj infrastrukturę sieciową pod kątem efektywności ekonomicznej i wydajności.

Zaoszczędź czas konfiguracji

Łatwo skonfiguruj swój system w ramach TIA Portal, oszczędzając czas i wysiłek. Opieraj się na znormalizowanym systemie otwartym, zapewniającym, że wszystkie komponenty są testowane pod kątem niezawodnej pracy.

Wyróżnione możliwości

Rozpocznij