Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Uśmiechnięty pracownik energetyczny noszący twardy kapelusz na telefonie, pokryty stylizowaną grafiką Siemens „X” na ciemnoniebieskim tle.

Siemens w Enlit Europe, 10-12 listopada, hala a.A50, Wiedeń

Dowiedz się, w jaki sposób sieci oparte na sztucznej inteligencji mogą odblokować do 30% większą pojemność przy jednoczesnym zmniejszeniu awarii nawet o 30%.

Dwa urządzenia przemysłowe skierowane do siebie na ciemnoniebieskim tle, połączone świecącymi liniami cyfrowymi

Gotowy na wysterowanie?

Kupuj subskrypcje SIPROTEC DigitalTwin i zarządzaj nimi.
Różne pakiety do łatwego użycia.

Dlaczego SIPROTEC DigitalTwin?

SIPROTEC DigitalTwin to cyfrowa replika fizycznego urządzenia SIPROTEC 5 w czasie rzeczywistym. Systemy automatyzacji energii można przetestować w ciągu kilku minut, skracając żywotność projektu i zapotrzebowanie na fizyczne urządzenia testowe. Otrzymasz:

  • Wizualizacja i obsługa wyświetlacza z przodu
  • Wtrysk prądów, napięć i wejść binarnych
  • Test funkcji ochrony, logiki automatyzacji i aplikacji specyficznych dla klienta
  • Indywidualne i intuicyjne training
  • W pełni zintegrowane aplikacje jako pulpit zdalny w przeglądarce internetowej
  • Aplikacje IoT
  • Komunikacja IEC 61850 GOOSE
  • Testowanie integracji w systemach automatyki podstacji przy użyciu protokołów Ethernet
  • Analiza błędów
  • Test funkcji bezpieczeństwa cybernetycznego

Kluczowe korzyści

Najważniejsze funkcje

Przeglądaj zasoby (w języku angielskim)