Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego menedżer licencji?

Menedżer licencji, wcześniej SIPROTEC lub SICAM Function Point Manager, jest usługą internetową służącą do generowania plików licencyjnych i centralnego administrowania budżetami Function Point.

Pozwala łatwo rozszerzyć funkcjonalność urządzeń i instancji oprogramowania SIPROTEC lub SICAM w ciągu kilku sekund, zapewniając maksymalną elastyczność w inżynierii. Czasowe oddzielenie punktów porządkowych i generowanie plików licencyjnych zapewnia również przewagę czasową.

Samouczek Siemens License Manager: Rejestracja i zamawianie punktów funkcyjnych

Samouczek Siemens License Manager: Generowanie i przesyłanie licencji dla SIPROTEC 5

Kluczowe korzyści

Połącz swoje urządzenia

Korzystaj z jednej usługi dla wszystkich urządzeń SIPROTEC i SICAM i przełączaj się między różnymi kontami budżetowymi SIPROTEC i SICAM za pośrednictwem jednego konta użytkownika.
Punkty funkcyjne są fakturowane tylko podczas tworzenia pliku licencji.

Szybko aktywuj i dostosowuj

Szybko i łatwo aktywuj funkcjonalność urządzeń i oprogramowania za pomocą generowanych ad hoc plików licencyjnych, określaj funkcje na późnym etapie procesu inżynieryjnego oraz zamawiaj i przechowuj urządzenia uniwersalne jako części zamienne.

Łatwa komunikacja i współpraca

Menedżer licencji służy do organizowania i udostępniania wszystkich wygenerowanych plików licencji SIPROTEC i SICAM w organizacji, udostępniania konta budżetowego współpracownikom i tworzenia wielu kont budżetowych związanych z projektami.

Najważniejsze funkcje

Przeglądaj zasoby (w języku angielskim)