Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego sterowanie cewką tłumiącą łuk SIPROTEC 5?

Kompensacja uszkodzeń uziemienia przy użyciu cewek tłumiących łuk (ASC) jest szeroko stosowana w sieciach średniego napięcia, aby zapewnić niezawodne i nieprzerwane zasilanie.

Neutralne traktowanie punktów odgrywa kluczową rolę w projektowaniu sieci dystrybucyjnej. Kompensacja uszkodzeń uziemienia umożliwia ciągłą pracę podczas najczęstszych usterek jednofazowych uziemienia. W odpowiednio skompensowanej sieci przejściowe usterki uziemiające są również samogasnące z powodu bardzo niskich prądów awaryjnych. Prewencyjne strojenie w zdrowym stanie sieci minimalizuje uszkodzenia i obciążenia sprzętu w warunkach awarii.

Skuteczna automatyczna kontrola ASC jest niezbędna dla optymalnej kompensacji. Tradycyjnym rozwiązaniom często brakuje integracji, co prowadzi do złożonego uruchomienia, wyższych kosztów i problemów operacyjnych. SIPROTEC 5 oferuje w pełni zintegrowane, przyjazne dla użytkownika rozwiązanie sterowania ASC dla cewek z rdzeniem tłokowym i stopniowym, zmniejszając wysiłek uruchamiania i umożliwiając do 30% oszczędności kosztów.

Kluczowe korzyści

Zwiększenie niezawodności systemu zasilania

Automatyczne sterowanie cewkami tłumiącymi łuk (ASC) w systemach elektroenergetycznych poprawia niezawodność i zmniejsza interwencję ręczną. Zintegrowane rozwiązanie zapewnia stałą wydajność i minimalizuje ryzyko operacyjne dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Optymalizacja inwestycji i kosztów operacyjnych

Usprawnij operacje i oszczędzaj do 30% na kosztach dzięki naszym urządzeniom sterującym z obsługą sieci. Zmniejsz ilość sprzętu, uprość inżynierię i zoptymalizuj wykorzystanie komponentów. Osiągnij szybsze uruchomienie dzięki elastycznemu oprogramowaniu i punktom funkcyjnym.

Korzystaj z rozbudowanych funkcjonalności w jednym urządzeniu

Zintegrowane rozwiązanie SIPROTEC oferuje szerokie funkcje, takie jak elastyczne połączenie protokołowe, najnowsze funkcje cyberbezpieczeństwa, łączność z innymi funkcjami ochrony/sterowania oraz najnowocześniejszy sprzęt.

Najważniejsze funkcje

SIPROTEC 5 - Sterowanie cewką tłumiącą łuk

Webinar: Zwiększ niezawodne zasilanie dzięki ASC

Odkryj najnowocześniejszą technologię tłumienia łuku dla nowoczesnych sieci elektrycznych
Dołącz do naszego webinaru