Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Produkt SIPLUS z ikonami ilustrującymi ekstremalne warunki.
AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

SIPLUS ekstremalny

Opanuj trudne warunki środowiskowe dzięki elastycznym, intensywnie przetestowanym komponentom automatyki i napędu. W oparciu o sprawdzone standardy zapewniają niezawodną wydajność i spełniają różnorodne wymagania w automatyzacji fabryk i procesów.

Ekstremalne narzędzie do konwersji SIPLUS

Skorzystaj z naszego narzędzia do konwersji, aby znaleźć produkt SIPLUS extreme, który odpowiada Twoim potrzebom.

AUTOMATYZACJA W EKSTREMALNYCH WARUNKACH

Sprawdzone naprężenia, solidne systemy automatyki i napędu

Oferta SIPLUS extreme obejmuje standardowe produkty oferujące lepszą odporność na obciążenia mechaniczne, substancje chemiczne i biologiczne, kondensację i wahania temperatury. Są również zaprojektowane tak, aby radzić sobie z temperaturami między -40° a +70° Celsjusza. Polegaj na SIPLUS extreme dla:

  • Bezpieczeństwo eksploatacji: Szeroko zakrojone testy zapewniają bezobsługową pracę i możliwość niezawodnego planowania na dłuższą metę.
  • Efektywność energetyczna: Produkty SIPLUS extreme nie wymagają dodatkowego ogrzewania ani chłodzenia, minimalizując koszty energii i wpływ na klimat.
  • Jednolita inżynieria: Bezproblemowa integracja ze strukturą inżynieryjną TIA Portal zapewnia spójne zarządzanie danymi.
  • Certyfikacja: Produkty SIPLUS extreme przechodzą dokładne testy w akredytowanym laboratorium testowym i są certyfikowane przez niemiecką TÜV w celu zapewnienia bezpieczeństwa stosowania.
SIPLUS products

Często zadawane pytania

Odkryj możliwości