Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Run MyVirtual Machine?

Oferta Run MyVirtual Machine przenosi Twój sklep CNC bezpośrednio do biura. Obsługuje cyfrowe bliźniaki obrabiarek w oparciu o oryginalną technologię sterowników Siemens CNC i PLC, uzupełnioną potężną symulacją 3D kinematyki maszyn i procesu usuwania materiału. Rozwiązanie obsługuje szeroki zakres zastosowań, od programowania i weryfikacji CNC po training.

Zwiększenie produktywności w przygotowaniu do pracy

Przenieś programowanie zorientowane na sklep z maszyny do biura i przygotuj wirtualnie proces CNC. Uwolnij swoje prawdziwe maszyny, aby mogły skupić się na tym, co robią najlepiej - robienie żetonów.

Pierwszy raz dobrze - unikaj błędów z góry

Weryfikuj programy CNC na maszynie wirtualnej, aby zapobiec nieoczekiwanym problemom po wydaniu programu do produkcji. Wczesne wykrywanie kolizji i unikanie kosztownych napraw i przestojów maszyn.

Szkolenie Transform CNC

Szkoluj operatorów na realistycznej maszynie wirtualnej z oryginalnym systemem SINUMERIK HMI i rzeczywistym środowiskiem - idealnym do bezpiecznego uczenia się przepływów pracy, bez ryzyka, złomu lub przestojów maszyn.

Najważniejsze funkcje

Prawdziwa symulacja zachowania CNC

Symuluj programy NC przy użyciu prawdziwej logiki sterowania SINUMERIK, aby zapewnić dokładne zachowanie maszyny przed wykonaniem na hali produkcyjnej. Testuj cykle obróbki i postprocesory bez polegania na dostępności prawdziwej maszyny.

7657a39c-76cd-470b-aeaa-dfbdd89a9455-rzeczywiste zachowanie cnc-640x480

Identyczny interfejs operacyjny i programistyczny

Użyj tego samego interfejsu operacyjnego i programistycznego, co prawdziwa maszyna SINUMERIK, eliminując ponowne uczenie się i zapewniając płynne przejście z maszyny wirtualnej do prawdziwej.

E7F43EE1-D418-49B3-AECD-8D91B33AA2522554-Cyfrowo-podwójny system CNC-640x480

Pełny cyfrowy bliźniak CNC z kinematyką

Symuluj całą maszynę, w tym osie, oprzyrządowanie, uchwyty, oprawy i przedmiot obrabiany, aby uzyskać realistyczną walidację ruchu i zachowania.

62869562-165d-4325-9cc4-72e1f4af6f9d-full-cnc-cyfrowo-dwin-640x480

Zaawansowane wykrywanie kolizji

Wczesne wykrywanie kolizji między elementami maszyny, narzędziami i przedmiotem obrabianym, aby uniknąć uszkodzenia maszyny, złomu i nieplanowanych przestojów.

17ded929-c625-43a0-8016-29deca52a8fd-wykrywanie kolizji-640x480

Dokładne planowanie i niezawodne obliczanie czasu cyklu

Obliczanie dokładnych czasów cykli maszynowych i weryfikuj konfiguracje zadań wirtualnie, aby wspierać niezawodne planowanie, poprawić dokładność planowania i przyspieszyć przyspieszenie produkcji.

44A583E0-C57D-419B-A9C9-E6C5F36213B6-Uruchom myMaszyna wirtualna-640x480

Dowiedz się, jak inni używają Run MyVirtual Machine

6f1cb5e0-8c72-4f47-8d78-b3db0fb95e07-DMG-MORI-Rusch-Maschinenteile-Birthe-Rusch-1280x720

Rusch Maschinenteile GmbH, Niemcy | Wyższa produktywność przy mniejszym programowaniu ręcznym

Korzystając z maszyny SINUMERIK OneControlled DMG MORI i technologii Digital Twin, firma Rusch Maschinenteile skróciła czas cyklu o około 20% i wyeliminowała nawet 80% zadań programowania ręcznego dzięki zautomatyzowanemu programowaniu sklepowym 3D.

Często zadawane pytania