Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SINAMICS G210X?

Zastosowania pomp, wentylatorów i sprężarek muszą działać wydajnie, niezawodnie i nieprzerwanie, nawet w wymagających warunkach. SINAMICS G210X pomaga ograniczyć wysiłek inżynierski, uprościć integrację systemu i zapewnić niezawodne, zoptymalizowane działanie w szerokim zakresie zastosowań infrastrukturalnych.

Wydajny 5

Efektywność

Optymalizuj zużycie energii i koszty operacyjne dzięki dynamicznej wydajności napędu i obsłudze silników o wysokiej wydajności. Bezproblemowa integracja z TIA Portal i zintegrowanym serwerem WWW upraszczają inżynierię i uruchomienie.

Niezawodny 2

Niezawodny

Zapewnij stabilną pracę w wymagających środowiskach dzięki wariantom IP20/IP55, powłoce 3C3, zintegrowanemu filtrowi EMC i dławikowi DC link. Chroń swoją maszynę dzięki funkcjom bezpieczeństwa, takim jak STO i SS1 oraz koncepcja nadmiarowości systemu S2.

Gotowy do aplikacji 2

Gotowy do aplikacji

Uprość konstrukcję systemu dzięki wbudowanemu funkcjom pompy i wentylatora, takim jak sterowanie PID i odciąganie. Elastyczne interfejsy komunikacyjne umożliwiają bezproblemową integrację z szerokim zakresem zastosowań pomp i wentylatorów.

Kluczowe szczegóły

SINAMICS G210X IP20

SINAMICS G210X IP55

Napięcie zasilania/moc kW (KM)
3AC 380... 500 V

1,1... 55 kW (1,5 — 75 KM)

1,1... 55 kW (1,5 — 75 KM)

Tryby sterowania

V/f, kontrola prądu strumienia (FCC)

V/f, kontrola prądu strumienia (FCC)

Temperatura otoczenia

—20 °C do 60 °C
> 45 °C z redukcją

—20 °C do 50 °C
> 40 °C z redukcją

Komunikacja

OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP

OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP

Narzędzia do uruchamiania

Serwer WWW, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5”

Serwer WWW, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5”

Zalecane silniki

Silniki indukcyjne, synchroniczne silniki reluktancyjne, silniki z magnesami trwałymi

Silniki indukcyjne, synchroniczne silniki reluktancyjne, silniki z magnesami trwałymi

Najważniejsze funkcje

Uproszczona inżynieria

Integracja TIA Portal i zintegrowany serwer sieciowy SINAMICS ułatwiają konfigurację, uruchomienie i inżynierię. Pomaga to zmniejszyć wysiłek, przyspiesza wdrażanie i ułatwia codzienną pracę inżynierom.

Wizualna reprezentacja różnych narzędzi inżynierskich i oprogramowania wyświetlana na ekranie.

Zbudowany z myślą o wymagających środowiskach

Warianty IP20 i IP55 obsługują różne potrzeby instalacji, a powłoka 3C3 pomaga napędowi działać w trudnych warunkach. Zintegrowany filtr EMC, dławik DC-Link, STO i SS1 obsługują stabilną pracę i pomagają chronić aplikację.

Ciemna obudowa elektryczna Siemens wyświetla 524.52, 48.73 i 218.78, z zielonymi wskaźnikami i grafiką zamka turkusowego.

Bezproblemowa integracja systemu

SINAMICS G210X wspiera płynną integrację z różnymi architekturami automatyzacji poprzez elastyczną komunikację, taką jak PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU/TCP, Ethernet/IP. Może być również zintegrowany z koncepcjami redundancji PROFINET S2, dzięki czemu jest łatwy i niezawodny podczas podłączania napędu do wyższego poziomu sterowania i systemów całej infrastruktury.

SINAMICS G210 inteligentny adapter

Wydajna obsługa

Obsługuje wysokowydajne silniki IE4 i IE5, takie jak ASM, SRM i PEM* w celu optymalizacji zużycia energii. Zintegrowane funkcje aplikacji, w tym tryb ECO i zoptymalizowane zachowanie napędu pomp, wentylatorów i sprężarek, zapewniają stabilną pracę przy optymalnym zużyciu energii.
* ASM - silnik asynchroniczny, SRM - silnik reluktancji synchronicznej, PEM = silnik z magnesami trwałymi

Niebieski rysunek linii obiektu pojawia się na ciemnoniebieskim tle.

Gotowy do zastosowań pomp i wentylatorów

Wbudowane funkcje, takie jak sterowanie PID i odciąganie, obsługują typowe zastosowania pomp, wentylatorów i sprężarek. Pomaga to uprościć projektowanie systemu i przyspiesza wdrożenie w wodzie, HVAC i wszystkich innych zastosowaniach infrastrukturalnych.

Jednostka dystrybucji płynu chłodzącego SINAMICS G210X 3
Select...
Ciemny plam poruszającej się wody wysyła czyste, przyciągające światło kropelki do powietrza na ciemnym, rozmytym tle.

SINAMICS G210X w wodzie

Od systemów nawadniania, oczyszczalni wody i ścieków po instalacje odsalania, G210X służy do sterowania pompami, wentylatorami i sprężarkami w kluczowych procesach wodnych. Wbudowane funkcje, takie jak odciąganie i tryb napełniania rur, wspierają stabilną pracę i pomagają dostosować napęd do różnych wymagań procesu.

Dodatkowe zasoby

Katalogi i broszury

Katalog D 36.5 | Przetworniki do napędów jednoosiowych

Katalog online | SiePortal

Broszura | SINAMICS G210X

Broszura | Sterowanie aplikacjami nowej generacji