SINAMICS G210C to kolejna generacja technologii napędów. SINAMICS G210C łączy kompaktową konstrukcję, wysoką wydajność i zaawansowane bezpieczeństwo w jednym rozwiązaniu o odpowiedniej wielkości. Zaprojektowany dla producentów OEM, którzy potrzebują więcej niż standardowego napędu, zapewnia ukierunkowane przeciążenie, zintegrowane bezpieczeństwo i prostą inżynierię dla nowoczesnych zastosowań w ciągłym ruchu.
Dlaczego SINAMICS G210C?

Kompaktowy
SINAMICS G210C zapewnia większą wydajność na mniejszej przestrzeni. Jego konstrukcja o odpowiednim rozmiarze zmniejsza wymagania szafy, wysiłek inżynieryjny i koszty, co czyni go idealnym wyborem dla maszyn kompaktowych.

Wykonawca
SINAMICS G210C zapewnia duży moment obrotowy, gdy jest to najważniejsze. Dzięki możliwości krótkotrwałego przeciążenia do 200% radzi sobie z wymagającymi rozruchami i szczytami obciążenia, jednocześnie unikając niepotrzebnego przewymiarowania napędu.

Bezpieczny
Zintegruj zaawansowane bezpieczeństwo bez złożoności pełnej platformy. ProfiSafe i rozszerzone funkcje bezpieczeństwa pomagają spełnić nowoczesne wymagania bezpieczeństwa, jednocześnie zapewniając prostą inżynierię i obsługę.
Kluczowe szczegóły
Zakres napięcia/Moc | 3AC 200-240 V: 0,37-4 kW | 3AC 380-480 V: 0,55-7,5 kW |
Ochrona | Typ otwarty IP20/UL |
Wydajność | Możliwość przeciążenia do 200% przy wymagających startach i szczytach obciążenia. |
Bezpieczeństwo | STO, SS1-t, ProfiSafe i zintegrowane rozszerzone bezpieczeństwo |
Komunikacja | PROFINET, ProfiSafe, ProfiEnergy |
Inżynieria | Integracja TIA Portal, zintegrowany serwer WWW i dostęp bezprzewodowy |
Najważniejsze funkcje
Więcej możliwości w mniejszej przestrzeni
SINAMICS G210C charakteryzuje się wyjątkowo kompaktową konstrukcją z rozmiarami ramy zaczynającymi się od 50 × 171 × 170 mm i montażem obok siebie z odstępami zaledwie 3 mm dla maksymalnego wykorzystania szafy. Zintegrowane filtry EMC i rozdrabniacze hamulcowe redukują komponenty, okablowanie i nakłady montażowe. Pomimo niewielkiej powierzchni, G210C zapewnia do 200% przeciążenia przy wymagających startach i szczytach obciążenia.
Zaawansowane bezpieczeństwo bez złożoności
SINAMICS G210C łączy w sobie zaawansowane bezpieczeństwo, solidną konstrukcję i bezpieczeństwo cybernetyczne w kompaktowej powierzchni. Powłoka 3C2, zgodność z C2 EMC i niezależny kanał powietrzny zapewniają niezawodną pracę w wymagających środowiskach. Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa obejmują STO i SS1-t do SIL 3/PLE/Cat 4, z opcjonalnymi funkcjami bezpieczeństwa bez enkodera. UMAC i IEC 62443-4-2 poziom Security 2 chronią użytkowników, maszyny i dane.
Moc odpowiednia dla wymagających wymagań
SINAMICS G210C obsługuje silniki wysokosprawne IE4/IE5 (ASM, PMSM, SRM), aby zminimalizować straty i zmaksymalizować wydajność. Niezależne chłodzenie kanału powietrznego utrzymuje wydajność cieplną, a zdolność przeciążenia do 200% /3 s i 150% /57 s obsługuje wymagające szczyty obciążenia. Funkcje Safety Integrated uzupełniają jego wysoką wydajność, pomagając producentom OEM bezpiecznie i niezawodnie osiągać ambitne cele produktywności.
Intuicyjne uruchomienie i obsługa
Intuicyjne uruchamianie i diagnostyka zmniejszają wysiłek inżynieryjny i złożoność konfiguracji. Wielojęzyczne panele LCD SDI Lite i SDI Pro 5.5" upraszczają obsługę, a inteligentny adapter umożliwia bezprzewodowe uruchomienie. Startdrive w TIA Portal, obsługa serwerów WWW, DCC i płynna integracja z portfolio SINAMICS zapewniają wydajną obsługę dysków i szybkie wdrażanie w kompaktowych konstrukcjach maszyn.
Elastyczne wdrażanie
SINAMICS G210C obsługuje PROFINET, zapewniając niezawodną komunikację w czasie rzeczywistym. Bezproblemowa integracja z sterownikami PLC SIMATIC i HMI tworzy ujednoliconą architekturę, która eliminuje konwersję protokołów, upraszcza diagnostykę i zmniejsza wysiłek inżynieryjny. Koncepcja pojedynczej sieci usprawnia projektowanie, przyspiesza uruchomienie, poprawia przejrzystość i umożliwia wydajną integrację z istniejącymi systemami produkcyjnymi.
Dowiedz się, jak inni używają SINAMICS G210C
SINAMICS G210C w towarach pakowanych konsumpcyjnych
Utrzymuj wysoką wydajność i niezawodną pracę w wymagających środowiskach przetwarzania i pakowania. SINAMICS G210C zasila przenośniki, mieszalniki, pompy i wentylatory z dużą możliwością przeciążenia, zintegrowanym bezpieczeństwem i bezproblemową integracją TIA Portal. Jego kompaktowa konstrukcja, obsługa silników o wysokiej wydajności i prosta inżynieria pomagają producentom OEM poprawić wydajność maszyn, jednocześnie kontrolując złożoność.