Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SINAMICS G200?

SINAMICS G200, będący częścią nowej generacji portfolio SINAMICS, na nowo definiuje łatwość użytkowania, wartość i niezawodność w standardowych zastosowaniach przemysłowych, takich jak pompy, wentylatory i przenośniki. Usprawnił przepływ pracy, umożliwia intuicyjne uruchomienie za pośrednictwem TIA Portal i serwera WWW oraz maksymalizuje przestrzeń w szafie. Wsparcie silnika IE4/IE5 i zintegrowane komponenty zmniejszają zużycie energii, a bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i globalne certyfikaty zapewniają niezawodne działanie.

9BE70A72-531a-4767-8967-CC25851495D2-Synamic-G200-USPS-Easy-1280x720

Łatwe

Uprość cały przepływ pracy, od początkowego wyboru i łatwej konfiguracji po intuicyjną codzienną obsługę. Osiągnij wydajność inżynieryjną dzięki napędowi zaprojektowanemu z myślą o prostej integracji i przyjaznym dla użytkownika

SINAMIC G200 USB mądre 4

Mądry

Dokonuj inteligentnych inwestycji, które zapewniają trwałą wartość. Optymalizuj operacje dzięki optymalizacji energii trybu ECO, projektowaniu oszczędzającym miejsce i płynnej integracji systemu, zapewniając niższe koszty operacyjne.

7204B495-81ED-4F4E-A769-C98131382B5E-Synamic-G200-USPS-Niezawodny-1280x720

Niezawodny

Zapewnij bezpieczną, ciągłą pracę w trudnych warunkach. Solidna konstrukcja, zintegrowane bezpieczeństwo i bezpieczeństwo cybernetyczne oraz globalne wsparcie chronią integralność operacyjną, skracają przestoje i zapewniają niezawodną pracę.

Napięcie zasilania/zakres mocy

3 AC 200... 240 V, - 20%/+10%: 0,55 - 4 kW
3 AC 380... 480 V, - 20%/+10%: 0,55 - 11 kW

Stopień ochrony

IP20

Obsługiwane typy silników

Silniki asynchroniczne (ASM), synchroniczne z magnesami trwałymi (PMSM) i synchroniczne silniki reluktancji (SRM)

Tryb sterowania

U/f, FCC, ECO, Sterowanie wektorowe (prędkość) bez enkodera

Komunikacja Protokoły

PROFINET

Funkcje bezpieczeństwa

Zintegrowane: Bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Cat. 4 poprzez zaciski

Najważniejsze funkcje

Bezproblemowe uruchomienie i obsługa

Intuicyjne uruchomienie i diagnostyka zmniejszają złożoność konfiguracji i wysiłek inżynieryjny. Wielojęzyczne panele LCD SDI Lite i SDI Pro zapewniają łatwą obsługę, a inteligentny adapter umożliwia zdalne uruchomienie Wi-Fi. Startdrive w TIA Portal, obsługa serwerów WWW, DCC i portfolio SINAMICS nowej generacji zapewniają spójną i wydajną obsługę dysku.

SINAMICS G200 Łatwa diagnostyka uruchomienia dla strony internetowej

Bezproblemowa integracja — jedna sieć dla całego zakładu

SINAMICS G200 obsługuje PROFINET i Ethernet/IP dla niezawodnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Integracja z sterownikami PLC SIMATIC i HMI tworzy ujednoliconą architekturę, która usuwa konwersję protokołów, upraszcza diagnostykę i zmniejsza wysiłek inżynierski. Koncepcja pojedynczej sieci usprawnia projektowanie, przyspiesza uruchomienie, poprawia przejrzystość, obniża koszty konserwacji i wspiera skalowalną produkcję.

SINAMICS G200 Bezproblemowa integracjadla strony internetowej

Oszczędność energii — operacje o niskim zużyciu

SINAMICS G200 obsługuje bardzo wydajne silniki IE4/IE5, w tym ASM, PMSM i SRM, umożliwiając niższe zużycie energii. Tryb ECO automatycznie dostosowuje napięcie i strumień do warunków obciążenia w czasie rzeczywistym, zmniejszając straty energii podczas pracy częściowej i bezczynności przy jednoczesnym zachowaniu niezawodnej wydajności.

SINAMICS G200 Energy Saving dla strony internetowej

Kompaktowa konstrukcja i optymalizacja przestrzeni

SINAMICS G200 charakteryzuje się zoptymalizowaną przestrzenią konstrukcją o minimalnej szerokości 50 mm i montażu obok siebie z odstępami zaledwie 3 mm dla maksymalnego wykorzystania szafy. Zintegrowany filtr EMC i rozdrabniacz hamulcowy redukują elementy zewnętrzne, upraszczając okablowanie i montaż. Kompaktowa konstrukcja obniża całkowite koszty eksploatacji, przyspiesza uruchomienie i utrzymuje wysoką wydajność maszyny.

SINAMICS G200 Kompaktowa konstrukcja Oszczędzanie zasobów dla strony internetowej

Solidny, bezpieczny i bezpieczny

SINAMICS G200 zapewnia niezawodną pracę w trudnych warunkach. Powłoka 3C2 chroni płytki drukowane przed kurzem, wilgocią i korozją, a C3 EMC poprawia odporność na zakłócenia. Niezależny kanał powietrzny zapobiega przegrzaniu i wydłuża żywotność. Zintegrowane STO, SS1-t, UMAC i cyberbezpieczeństwo chronią personel, sprzęt i dane, zapewniając bezpieczną i stabilną pracę przy minimalnych przestojach.

SINAMICS G200 Security dla strony internetowej

Dowiedz się, jak inni używają SINAMICS G200

Select...

SINAMICS G200 w towarach pakowanych konsumpcyjnych

SINAMICS G200 pasuje do branży Consumer Packaging Goods (CPG) dzięki wysokiej niezawodności, komunikacji PROFINET, łatwemu uruchomieniu i płynnej integracji TIA. Skutecznie napędza przenośniki, wentylatory, pompy i miksery stosowane w przetwarzaniu i pakowaniu. Standaryzowana konstrukcja, zintegrowane bezpieczeństwo, energooszczędna praca z obsługą silników IE4/IE5 oraz łączność z serwerami internetowymi upraszczają wdrażanie i obsługują różne zastosowania w szybko zmieniającej się branży CPG.

40402454-bc19-4827-a5ec-cc8ad6177218-SINAMICS-G200-Industries-Consumer-Packaged-Goods-1280x720

Często zadawane pytania

Dodatkowe zasoby i powiązane produkty

Katalogi i broszury

Katalog D 36.4 | Przetworniki do napędów jednoosiowych

Katalog online | SiePortal

Broszura | SINAMICS G200

Broszura | Sterowanie aplikacjami nowej generacji