Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

SIMOVE Menedżer floty

SIMOVE Fleetmanager został zaprojektowany tak, aby proces produkcji i logistyki przebiega sprawnie i sprawnie. Może zarządzać heterogenicznymi flotami zautomatyzowanych pojazdów sterowanych (AGV), autonomicznych robotów mobilnych (AMR) i pojazdów załogowych, które wykorzystują różne protokoły komunikacyjne, takie jak VDA5050.

Dlaczego SIMOVE Fleetmanager?

SIMOVE Fleetmanager to skalowalne i otwarte oprogramowanie do zarządzania flotą dla elastycznych systemów produkcyjnych i logistycznych, które pozwala zoptymalizować procesy. Nie jesteś już zależny od jednego producenta, ale możesz kontrolować wiele typów pojazdów za pomocą SIMOVE Fleetmanager. Oprogramowanie łatwo łączy się również z różnymi systemami hostów IT za pomocą standardowego interfejsu API REST-API zarządzania zamówieniami transportowymi (TOM). Dzięki otwartej architekturze jest odporny na przyszłość i może być dostosowany do zmieniających się wymagań.

Główne zalety

Zmniejsz CAPEX

  • Maksymalizuj wydajność dzięki zaawansowanym algorytmom wysyłania i routingu
  • Optymalizuje przepustowość systemu dzięki inteligentnemu zarządzaniu ruchem
  • Zmniejszenie inwestycji początkowych i ogólnego CAPEX

Bądź niezależny od dostawców

  • Zapobiegaj uzależnieniu od AGV/AMR lub innych dostawców systemu
  • Unikaj wysokich kosztów OPEX dla rozwiązań oprogramowania czarnej skrzynki
  • Ogranicz indywidualne i powtarzalne tworzenie oprogramowania

Dostosuj się do zmieniających się przyszłych potrzeb

  • Otwarta i przyszłościowa architektura
  • Włącz adaptację i rozszerzalność
  • Potężna platforma dostosowywania

Dostępne funkcje

858813d0-4870-42eb-a971-04577c899980-Illustration-Manage-heterogeneous-systems-1280x720

Cyfrowy bliźniak do łatwej symulacji

Oceniaj i optymalizuj rozmiary i strategie floty AMR dzięki powtarzalnym i wiarygodnym wynikom, jednocześnie łatwo identyfikując i rozwiązując problemy logiczne dzięki wirtualnej integracji SIMOVE Fleetmanager. Umożliwiając płynne przejście od symulacji do operacji w świecie rzeczywistym, podejście to znacznie skraca czas przyspieszania i przyspiesza wydajność wdrażania.Możesz zoptymalizować przepływ materiałów, układ i liczbę AGV i AMR poprzez wirtualne uruchomienie poprzez połączenie rzeczywistej instancji menedżera SIMOVE Fleetmanager z Plant Simulation.

Funkcje usprawniające operacje floty

Maksymalizuj wydajność dzięki potężnemu algorytmowi wysyłania i routingu. W połączeniu z inteligentnym zarządzaniem ruchem, które optymalizuje przepustowość systemu, algorytm zapewnia terminowe dostawy. SIMOVE Fleetmanager zapewnia również interoperacyjność AGV i AMR, pojazdów załogowych i innych maszyn, z bezproblemową integracją systemów innych firm.

c7cf7c71-da58-41b1-9a8e-59ba769895be-Illustration-Powerful-Dispatching-Routing-Algorithm-1280x720
7963b1f8-d034-444f-97a6-beb9d1a568bb-Icon-Sustainable-initiatives-1600x900

Większy zrównoważony rozwój

SIMOVE Fleetmanager wspiera zrównoważony rozwój poprzez optymalizację efektywności energetycznej dzięki zaawansowanym algorytmom routingu. Dzięki inteligentnemu zarządzaniu ładowaniem można wydłużyć żywotność baterii. Wykorzystanie symulacji umożliwia bardziej zrównoważone operacje, ostatecznie zmniejszając zużycie materiałów i poprawiając ogólną wydajność systemu.