Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIMOTICS M-1PH1?

Silniki główne SIMOTICS M-1PH1 to silniki wrzecionowe zaprojektowane do uniwersalnego zastosowania w zastosowaniach sterowania ruchem. Łatwe w użyciu, idealnie nadają się do podstawowych obrabiarek kompaktowych.

Zapewnij wyjątkową wydajność cięcia dzięki silnikom zaprojektowanym do wymagających zastosowań. Nasze silniki zapewniają maksymalną moc przeciążeniową nawet dwukrotnie, przy jednoczesnym zachowaniu niezawodności niezbędnej w trudnych warunkach przemysłowych. Zbudowane tak, aby wytrzymać wysokie wibracje i pracować cicho, umożliwiają stałą zmianę wydajności po zmianie.

Precyzyjna inżynieria stojąca za tymi silnikami przekłada się bezpośrednio na doskonałe wyniki: minimalne falowanie momentu obrotowego oznacza płynniejszą pracę, lepszą dokładność obróbki i lepszą jakość wykończenia powierzchni.

Kluczowe korzyści

Uproszczenie obsługi maszyn klasy podstawowej

Skorzystaj z niskiej złożoności i łatwości obsługi, dzięki czemu silniki SIMOTICS M-1PH1 są idealne do podstawowych obrabiarek kompaktowych. Ta konstrukcja skraca czas konfiguracji i upraszcza codzienne zadania.

Zwiększ wydajność dzięki precyzyjnej kontroli ruchu

Osiągnij wysoką produktywność i lepszą wydajność pracy dla swoich aplikacji. Zmniejsz tętnienie momentu obrotowego, aby poprawić jakość powierzchni i wydajne przetwarzanie.

Umożliwia wszechstronne zastosowanie w systemach sterowania ruchem

Wykorzystuj silniki SIMOTICS M-1PH1 do uniwersalnych zastosowań w systemach i maszynach z kontrolą ruchu. Ta wszechstronność pozwala na szeroką integrację, dostosowując się do różnorodnych potrzeb operacyjnych.

WYRÓŻNIONE MOŻLIWOŚCI

Funkcje