Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Osoba w czarnej koszuli stojąca przy białej ścianie, trzymająca ciemny przedmiot z rozmytym tłem.
PLATFORMA SYMULACYJNA

SIMIT

SIMIT wykorzystuje realistyczne środowiska szkoleniowe do testowania operatorów przed uruchomieniem rzeczywistych systemów. Optymalizuj procesy i wspieraj przechowywanie wiedzy oraz skróć czas uruchomienia, aby zapewnić bardziej efektywny czas wprowadzania na rynek.

REALISTYCZNE ŚRODOWISKA TRENINGOWE

Wirtualne uruchomienie i szkolenie operatora

SIMIT wykorzystuje realistyczne środowiska szkoleniowe do testowania operatorów przed uruchomieniem rzeczywistych systemów. Optymalizuj procesy i wspieraj przechowywanie wiedzy oraz skróć czas uruchomienia, aby zapewnić bardziej efektywny czas wprowadzania na rynek.

Dzięki SIMIT możesz kompleksowo testować projekty automatyzacji i zlecenia systemy, maszyny i procesy na platformie na poziomie wirtualnym. Możesz także użyć platformy symulacyjnej do tworzenia realistycznych środowisk szkoleniowych dla personelu operacyjnego. Rzeczywistość symulowana w czasie rzeczywistym pomaga:

Zwiększ wydajność cyklu życiaBezpośrednia integracja danych inżynieryjnych poprawia jakość, przyspiesza czas wprowadzania na rynek i minimalizuje przestoje dzięki lepszej dostępności instalacji i wiedzy operatora.

Poprawa bezpieczeństwa i niezawodności: Dzięki symulacji w czasie rzeczywistym, wirtualnemu uruchomieniu i szkoleniu operatorów Twoje zespoły mogą testować systemy wirtualnie i przygotować personel w realistycznych środowiskach przed uruchomieniem.

3 sposoby, w jakie symulacja dynamiczna zmniejsza ryzyko cyklu życia

Istnieje ryzyko na wszystkich etapach cyklu życia zakładu: harmonogramu projektu podczas projektowania, procesu podczas eksploatacji, dostępności instalacji podczas wprowadzania zmian. Przeczytaj niniejszą białą księgę firmy CONTROL, aby dowiedzieć się, w jaki sposób symulacja może pomóc zmniejszyć ryzyko, zapewniając wydajną i dokładną realizację projektu, szkoląc kompetentnych operatorów i walidując nowe strategie kontroli.

Profesjonalista prezentujący schemat techniczny z żółtą linią podkreślającą kluczowy szczegół zasobu.

Często zadawane pytania

Jakie rodzaje branż wykorzystują SIMIT do szkoleń i symulacji?

SIMIT optymalizuje procesy w przemyśle produkcyjnym, przetwórczym i hybrydowym, w tym:

  • Farmaceutyka: Cyfryzacja zakładów farmaceutycznych pomaga skrócić czas wprowadzania na rynek i poprawić jakość dzięki szybszym, szczuplejszym procesom.
  • Chemikalia: Bardziej wydajne procesy, lepsza dostępność systemów oraz elastyczność systemów i zasobów pomagają sprostać wyzwaniom rynku i zachować konkurencyjność.
  • Woda i ścieki: Biblioteka wody i ścieków SIMIT została zaprojektowana specjalnie do symulacji określonych przypadków użycia i łączy się z innymi bibliotekami.
  • Szkło: Oryginalne obrazy operacyjne i programy automatyzacji pomagają w szkoleniu zespołów operatorów przed uruchomieniem systemu.
  • Produkcja motoryzacyjna: digital twin bliźniak modeluje cykl życia rozwoju wypełnienia, umożliwiając operatorom przewidywanie zachowania, optymalizację wydajności i stosowanie przeszłych spostrzeżeń.
  • Wodór: Symulacja za pomocą SIMIT przyspiesza projekty zielonego wodoru i skraca czas wprowadzania na rynek. Poznaj bibliotekę wodoru SIMIT.

Jak stworzyć i używać Digital Twin za pomocą SIMIT?

SIMIT pozwala zbudować model symulacyjny maszyny lub systemu i stworzyć podstawę cyfrowego bliźniaka. Funkcje automatyzacji można przetestować przy użyciu prawdziwych programów automatyzacji przed uruchomieniem. Możesz użyć SIMIT do:

  • Proces instalacji i modernizacja: Użyj Digital Twin do wykonywania wszelkiego rodzaju migracji lub ekspansji systemów (np. DCS) i zmniejszenia ryzyka. SIMIT tworzy roślinę cieniową poprzez ponowne wykorzystanie projektu symulacji wirtualnego uruchomienia. Roślina cieniowa umożliwia przeprowadzenie walidacji zmian modyfikacji instalacji, przeglądanie kontroli receptur i sprawdzanie interfejsów z systemami stron trzecich. Zmiany są najpierw importowane i testowane w systemie cienia, zapewniając dostępność instalacji i minimalizując ryzyko związane z aktualizacjami.
  • Operacje i optymalizacja: Użyj cyfrowego bliźniaka utworzonego za pomocą SIMIT, aby sprawdzić poprawność zmian w systemie sterowania przed zainstalowaniem go w rzeczywistym systemie. Umożliwia również szkolenie operatora wirtualnego w scenariuszu symulacji powykonawczej, w tym pełną reprezentację procesu. W połączeniu z gPROMS, Digital Twin analizuje rzeczywisty stan systemu — rejestrowany przez rzeczywiste czujniki w zakładzie — i przeszukuje kombinację zmiennych decyzyjnych, które dają najlepsze możliwe wyniki.
  • Inżynieria szczegółowa: Podczas szczegółowej fazy inżynierii budowy cyfrowego bliźniaka zakładu inżynierowie muszą zaprojektować i skonfigurować systemy automatyki. Inżynierowie automatyki mogą ponownie wykorzystać informacje o planowaniu firmy COMOS w naszych systemach sterowania procesami SIMATIC PCS 7 i SIMATIC PCS neo, dając im doskonałą podstawę do konfiguracji DCS. Mogą również ponownie skonfigurować SIMIT do testów równoległych, takich jak walidacja modeli urządzeń.
  • Budowa i uruchomienie: Stwórz kompleksowy Digital Twin bliźniak z SIMIT i użyj rzeczywistych lub wirtualnych sterowników do szczegółowych testów akceptacyjnych i wirtualnego uruchomienia systemu sterowania procesem. Gwarantuje to bezpieczeństwo i ogranicza proces rzeczywistego uruchomienia na miejscu do minimum.

W jaki sposób SIMIT łączy się ze środowiskami automatyki?

SIMIT obsługuje sprzęt-in-the-loop (z prawdziwym sprzętem do automatyzacji) i oprogramowaniem typu software-in-theloop (przy użyciu SIMATIC S7-PLCSIM Advanced). Umożliwia również łatwą integrację istniejących danych inżynieryjnych z narzędzi takich jak COMOS i zapewnia biblioteki i funkcje analizy projektów w celu usprawnienia modelowania symulacyjnego.

Jakie wsparcie i usługi są dostępne dla SIMIT?

Oferujemy pełen zakres usług, które pomogą Ci rozpocząć i kontynuować korzystanie z platformy symulacyjnej SIMIT. Możesz uzyskać dostęp do wsparcia eksperckiego, szkoleń i narzędzi cyfrowych dostosowanych do Twoich umiejętności i poziomu wiedzy.

  • Wsparcie techniczne: Prześlij zapytania do naszych ekspertów, którzy skontaktują się z Tobą bezpośrednio i uzyskają dostęp do proponowanych rozwiązań za pośrednictwem SiePortal.
  • Szkolenie: Skorzystaj z sesji szkoleniowych i kursów SIMIT, aby dowiedzieć się, jak projektować symulacje i zdobyć praktyczne doświadczenie.
  • Cyfrowe usługi dla przedsiębiorstw: Popraw długoterminową dostępność i produktywność systemów dzięki naszej ofercie usług i produktów wspieranej przez ekspertów.