Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Simcenter

Teamcenter Udostępnij dla Simcenter

Zintegrowane narzędzie oparte na chmurze zaprojektowane, aby umożliwić natychmiastową, bezpieczną i łatwą współpracę ze współpracownikami, partnerami i klientami. Teamcenter Share łączy zespoły z jednym źródłem prawdy, aby uczynić transformację cyfrową bardziej dostępną, elastyczną i skalowalną.

Dlaczego Teamcenter Share?

Teamcenter Share rozwiązuje dzisiejsze wyzwania związane ze współpracą. Zawiera narzędzia do współpracy nowej generacji, które rozszerzają środowisko inżynierskie dzięki połączonej usłudze opartej na chmurze, umożliwiającej szybką współpracę zintegrowaną z portfolio Simcenter. Teamcenter Share oferuje bogaty zestaw funkcji, w tym pamięć masową w chmurze z synchronizacją pulpitu, bezpieczne udostępnianie projektów z zarządzaniem zadaniami, widok i znaczniki skoncentrowane na projektowaniu oraz dostęp oparty na przeglądarce.

Efektywna współpraca w dowolnym miejscu i czasiePrzeglądaj, mierz i oznaczaj swoje projekty w trójwymiarowym środowisku skoncentrowanym na inżynierii. Komentarze i oznaczenia są śledzone i śledzone online oraz w oprogramowaniu do projektowania. Współpracownicy są powiadamiani za pośrednictwem wiadomości w aplikacji i pocztą elektroniczną. Wszyscy interesariusze mogą uzyskać dostęp do Teamcenter Share za pośrednictwem przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie.

Bezproblemowa integracja z SimcenterŁatwy dostęp do plików i współpraca przy użyciu usługi Teamcenter Share z poziomu produktów z portfolio Simcenter. Bezproblemowo importuj projekty lub dane z oprogramowania Simcenter do Teamcenter Share.

Synchronizacja pulpitu i bezpieczne przechowywanie w chmurze​

Synchronizuj symulację i testuj dane z komputera stacjonarnego z chmurą, a następnie pewnie zapisuj analizę w chmurze dzięki niezależnie zweryfikowanym bezpieczeństwu i integralności danych przez Teamcenter Share, który podąża za podstawowymi liniami bezpieczeństwa Siemens i wykorzystuje wiodącą technologię ochrony i przechowywania danych.

Zarządzanie zadaniamiTeamcenter Share umożliwia współpracę na wyższym poziomie za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego projektu i intuicyjnych tablic Kanban. Łatwo przypisuj zadanie z ustawionymi datami opłat, priorytetami i plikami projektów referencyjnych.

Kontrolowane udostępnianie oparte na zezwoleniach​

Udostępniaj je zarówno współpracownikom, jak i klientom, kontrolując poziom dostępu do swoich danych i projektów oraz chroniąc własność intelektualną.

Ochrona przed nadpisaniem dla wielu użytkowników​

Współpracuj z ufnością z jednego źródła prawdy. Teamcenter Share umożliwia użytkownikom synchronizację plików podczas pracy, dzięki czemu współpraca jest szybsza i łatwiejsza.

Teamcenter Udostępnij demo dla Simcenter STAR-CCM+

Ten film demonstracyjny pokazuje doraźną współpracę użytkowników Simcenter STAR-CCM+ z Teamcenter Share.

Studium przypadku: innowacyjny projekt kasku Lazer Sports

Lazer Sport wykorzystuje portfolio Siemens Xcelerator, w tym NX, Simcenter i Teamcenter Share, aby pozostać w czołówce swojej branży, zwracać uwagę na ich wpływ na środowisko oraz zapewnić swoim klientom bezpieczeństwo i zadowolenie.