Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter Flow Simulator?

Projektowanie na poziomie systemu staje się coraz bardziej krytyczne, ponieważ organizacje mają za zadanie symulować złożone cykle pracy. Do modelowania całych systemów potrzebne są szybkie rozwiązania programowe, takie jak Flow Simulator.

Skorzystaj z szybkiego modelowania koncepcyjnego iteracji, aby zrozumieć zachowanie systemu w zastosowaniach takich jak projektowanie maszyn wirujących, elektromobilność, turbiny wiatrowe, wymienniki ciepła i praktycznie wszystko, co obejmuje zarządzanie ciepłem.

simcenter-flow-simulator-why-product-intro-5519x2994

Opracuj silniki turbomaszynowe

Intuicyjny interfejs użytkownika i dobrze sprawdzona biblioteka elementów pomagają zespołom inżynierskim pracować wydajniej, skracając czas opracowywania, jednocześnie zwiększając pewność co do wydajności na poziomie systemu.

Zintegruj badania projektowania systemów termo-fluidów

Oprogramowanie umożliwia inżynierom zastosowanie multidyscyplinarnego, multifizycznego i mieszanego podejścia, od modelowania po przetwarzanie końcowe, bez opuszczania znanego środowiska.

Polegaj na dokładnym modelowaniu sieci

Szybko i dokładnie oceniaj alternatywy projektowe i warianty produktów dzięki zintegrowanemu środowisku modelowania CAD, które obsługuje kilka typów analiz.

Najważniejsze funkcje

Model sprzężonych sieci przepływowych i cieplnych

Użyj rozszerzonej biblioteki wstępnie skonfigurowanych elementów i komponentów. Biblioteka zawiera duży zestaw publicznie dostępnych danych eksperymentalnych dotyczących spadku ciśnienia i charakterystyki wymiany ciepła i jest w pełni połączona z solwerem termotransferowym i termotransferowym do analiz w stanie ustalonym i przejściowym.

symulator przepływu simcenter-klucz wizualny-ekran-oryginalny-1267x950

Zintegrowanie systemów sterowania

Zintegruj kontrolery proporcjonalnej integralnej pochodnej (PID), feedforward i misje z modelami przepływu/wymiany ciepła, aby zoptymalizować symulowaną pracę maszyny podczas analizy cykli/misji.

simcenter-flow-symulator-zintegrowany-systemów-sterowania-promo-640x480

Optymalizacja kosztów i korzyści

Analizy Monte Carlo, Optimal Latin Hypercube i N-Factorial szybko badają całą przestrzeń projektowania 1D. Parametryzuj model analityczny w oparciu o konfigurację przepływu, kształt, wymiar i charakterystykę termiczną, aby uzyskać optymalny projekt kosztów i korzyści.

Simcenter-flow-simulator-porównanie-kosztów-korzyści-promo-640x480