Utrzymanie temperatury komponentów w optymalnym zakresie pracy, odprowadzanie nadmiaru ciepła lub ponowne wykorzystanie go w celu poprawy wydajności i wydajności jest nieodłącznym wyzwaniem dla dzisiejszych złożonych systemów. Aby pomóc Ci rozwiązać problemy z integracją termiczną, Simcenter oferuje kompleksowy zestaw rozwiązań obejmujących cały cykl projektowania od etapu wstępnego projektowania do ostatecznej walidacji.
Simcenter pomaga zmaksymalizować wydajność cieplną, taką jak komfort w samochodach, samolotach lub pokojach, jednocześnie optymalizując efektywność energetyczną. Możesz użyć oprogramowania do reprezentowania rzeczywistego środowiska operacyjnego systemu, w tym interakcji z otoczeniem podczas projektowania i walidacji strategii kontroli temperatury. Dodatkowo Simcenter umożliwia badanie integracji systemów odzyskiwania energii i ich wpływu na wydajność i zużycie energii. Możesz również skorzystać z zaawansowanych funkcji przetwarzania końcowego, aby graficznie wizualizować przepływy energii w systemie.
Wyścig do chmur: symulacja zachowania termicznego akumulatora Tesli Model 3
Symuluj Pikes Peak Hill Climb za pomocą Tesli Model 3 i zrozum zachowanie termiczne akumulatora.