Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Kilka osób patrzy na rozwiązanie systemowe Simcenter na wielu ekranach.
Simcenter

Narzędzia produktywności

Przyspiesz czas wprowadzania na rynek dzięki zaawansowanym i przyjaznym dla użytkownika narzędziom.

Zintegruj narzędzia do optymalizacji i eksploracji projektu

Zyskaj przewagę konkurencyjną, wykorzystując wiodące w branży funkcje i możliwości, dzięki czemu możesz w pełni wykorzystać swoje modele i zwiększyć produktywność. Potężne narzędzia analityczne zwiększą wiedzę zdobytą z symulacji, na przykład możesz użyć narzędzi analizy liniowej i spektralnej do dogłębnego zrozumienia leżących u podstaw zjawisk fizycznych. Ponadto aplikacje pozwolą Ci wzbogacić analizę systemu, dając dostęp do elastyczności niestandardowych interfejsów użytkownika i przetwarzania, specjalnie dostosowanych do Twojej aplikacji.

Podejmowanie właściwych decyzji i znajdowanie odpowiednich kompromisów w zakresie wydajności to główne cele symulacji systemu — dlatego Simcenter oferuje płynnie zintegrowane narzędzia do optymalizacji i eksploracji projektu. Ponadto w pełni funkcjonalny zestaw interfejsów API umożliwia automatyzację tworzenia szkicu i zwiększenie wszechstronności symulacji. Wszystkie te funkcje są dostarczane w przyjaznym dla użytkownika pakiecie, który stawia doświadczenie użytkownika i umiejętność uczenia się na pierwszym miejscu. Funkcje produktywności Simcenter umożliwiają szybkie zdobycie skomplikowanej wiedzy o systemach przy użyciu zaawansowanych możliwości analizy, optymalizacji i automatyzacji.

Możliwości narzędzi produktywności

Poznaj produkty produktywności