Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Osoba używająca na laptopie oprogramowania klienckiego aplikacji Simcenter do symulacji układów dla Git.
Simcenter

Klient aplikacji do symulacji układów dla git

Wdrażanie wspólnego rozwoju symulacji systemu.

Analiza symulacji układów

Portfolio oprogramowania do symulacji systemu Simcenter składa się z dedykowanych rozwiązań, które zaspokajają bezpośrednie potrzeby wszystkich podmiotów w procesie tworzenia wiarygodnej i użytecznej analizy symulacji systemu.

Portfolio to obejmuje rozwiązania do generowania i udoskonalania architektur symulacji systemu, tworzenia szczegółowych architektur behawioralnych i wykorzystywania modeli behawioralnych w aplikacji internetowej lub w środowisku równoważenia wielu atrybutów. Dzięki temu wiele osób może efektywnie pracować nad tym samym projektem.

Opcja Simcenter System Simulation Client for Git pomaga wszystkim podmiotom społeczności symulacji systemu współpracować, zapewniając codzienne zarządzanie zasobami symulacji, w tym rozgałęzianie, tworzenie wersji i kontrolę dostępu opartą na rolach.

Wdrażanie tworzenia symulacji systemów opartych na współpracy

Symulacja systemu wspiera decyzje dotyczące projektowania produktu, dostarczając wgląd w osiągalną wydajność na początku cyklu projektowania produktu.

Funkcje klienta aplikacji Simcenter do symulacji systemów dla Git

Wyświetl ofertę produktów klienta aplikacji Simcenter dla Git