Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Osoba korzysta z oprogramowania do testowania Simcenter w SimRod
Simcenter

Testowanie systemu oparte na modelu

Osadź wirtualną symulację w testach fizycznych.

Optymalizacja i udoskonalenie charakterystyki produktu

W odpowiedzi na główne czynniki rynkowe — efektywność energetyczną, bezpieczeństwo i wydajność — wiele produktów zawiera obecnie sterowniki i komponenty elektroniczne, które pomagają zoptymalizować wydajność produktu lub udoskonalić charakter jego marki. Powszechne stosowanie zaawansowanych systemów sterowania zwiększa złożoność rozwoju produktu, symulacji i testowania.

Aby przyspieszyć testowanie systemu na każdym etapie rozwoju procesu tworzenia opartego na modelach, Simcenter rozszerza swoje portfolio o możliwości testowania systemów opartych na modelach. Dzięki zintegrowaniu testów i symulacji w jednym środowisku w celu walidacji wydajności produktu można zmniejszyć koszty testowania i ryzyko, zwiększyć produktywność i uzyskać dodatkowy wgląd w system. Testowanie systemów opartych na modelach maksymalizuje spójność używanych narzędzi i metod, zapewniając jednocześnie wysoce zwinne środowisko inżynierii systemów mechatronicznych. Umożliwia również ocenę specyficzną dla atrybutu przy użyciu modeli wirtualnych, połączonych modeli wirtualno-fizycznych i prototypów fizycznych.

Efektywne łączenie testów i symulacji w celu opracowywania opartego na modelach

To unikalne rozwiązanie łączy testy fizyczne i symulację w jedno środowisko, aby przyspieszyć rozwój poprzez dostarczanie rozszerzonych informacji inżynierskich.

Możliwości testowania systemu opartego na modelu

Webinar na żądanie

Testowanie systemu w pętli

Integracja podsystemów pojazdów to złożony proces łączenia komponentów i podsystemów w jeden zintegrowany system, zapewniając, że wszystkie działają razem zgodnie z przeznaczeniem. Wraz z rosnącą liczbą wariantów produktu odkrywanie problemów z integracją w późnym etapie projektowania nie jest po prostu opcją.

Reprezentacja testowania systemu w pętli.

Poznaj produkty do testowania systemów opartego na modelu

Powiązane treści