Simcenter obejmuje najnowocześniejsze techniki modelowania, które umożliwiają wielowymiarowe (1D, 2D i 3D) symulacje dynamiczne. Umożliwia badanie ciał sztywnych lub elastycznych oraz złożonych tarć nieliniowych poprzez analizę zjawisk o niskiej lub wysokiej częstotliwości. Uwzględnia kontakty między złożonymi geometriami w celu zwiększenia niezawodności i wytrzymałości opracowanej kinematyki i jest wyposażony w multifizyczne modele siłowników do dokładnej analizy sprzężenia między konstrukcjami mechanicznymi a ruchem elektrycznym lub hydraulicznym.
Simcenter umożliwia wstępne załadowanie decyzji architektonicznych i projektowych. Oprogramowanie jest dostarczane z potężnymi narzędziami do modelowania, analizy i optymalizacji, które pomagają wirtualnie zbadać dużą liczbę możliwych architektur systemu, przewidywać wydajność, bilans energetyczny, hałas i zachowanie wibracji oraz walidować na początku cyklu projektowania konfigurację spełniającą wymagania. Posiada również połączenie między modelami instalacji a modelami sterującymi lub kodem, aby wspierać rozwój najlepszych w swojej klasie systemów mechatronicznych.