System akwizycji danych (DAQ) jest podstawową technologią, która przekształca rzeczywiste zjawiska fizyczne w dane cyfrowe do analizy i podejmowania decyzji. W swojej istocie DAQ wykorzystuje specjalistyczny sprzęt do akwizycji danych, w tym czujniki, kondycjonowanie sygnału i przetworniki analogowo-cyfrowe, do precyzyjnego przechwytywania sygnałów, takich jak temperatura, ciśnienie lub wibracje. Ta kombinacja sprzętu i oprogramowania przetwarza surowe dane, zapewniając nieoceniony wgląd w wydajność produktu, wydajność operacyjną i warunki środowiskowe. Wdrożenie solidnego systemu DAQ umożliwia menedżerom optymalizację procesów, podnoszenie jakości i napędzanie innowacji dzięki inteligencji opartej na danych.


















-640x360.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=640&h=360&q=60)