Proces wytwarzania addytywnego (AM) zmienia sposób wytwarzania produktów. Jest to metoda produkcji, w której produkty są budowane warstwa po warstwie przez specjalistyczną maszynę. Obecnie AM jest nadal głównie działalnością badawczo-rozwojową, ponieważ proces ten pozostaje kosztowny i powolny, uniemożliwiając jego wykorzystanie do dużych projektów, takich jak przemysł motoryzacyjny. Jednak zastosowania przemysłowe są już związane z drukowaniem złożonych części, które są trudne do wyprodukowania tradycyjnymi metodami. Głównym celem jest tworzenie części, które są lekkie i mają dobre właściwości mechaniczne. Naprawa części wcześniej wyprodukowanych tradycyjnymi procesami może być również cennym zastosowaniem AM ze względu na unikalny charakter każdego komponentu. Nowe rewolucyjne maszyny i procesy szybko przenoszą AM z prototypowego środowiska na hali produkcyjnej.
Możliwości symulacji produkcji addytywnej w Simcenter mogą pomóc w przewidywaniu zniekształceń i usterek przed wydrukowaniem części, zmniejszając w ten sposób liczbę wydruków testowych i poprawiając jakość końcowego wydruku.
Podcast na temat produkcji przyrostowej
Dowiedz się więcej o produkcji przyrostowej w wielu branżach.