W przemyśle motoryzacyjnym testowanie tuneli aerodynamicznych pojazdów stanowi skuteczne rozwiązanie do pomiaru i optymalizacji hałasu wiatru po zastosowaniu dokładnej symulacji wibroakustycznej CFD i 3D na wcześniejszych etapach rozwoju. Jednak tunele aerodynamiczne są bardzo poszukiwane wraz z rosnącym trendem elektryfikacji. Ponieważ silnik spalinowy nie maskuje już hałasu wiatru, rafinacja staje się najwyższym priorytetem. Ze względu na wysokie koszty testowania tuneli aerodynamicznych w pojazdach, obiekty testowe wymagają ulepszonych procedur, aby sprostać zapotrzebowaniu w porównaniu z kosztami. Z tego powodu ważne jest, aby uchwycić jak najwięcej informacji podczas każdego testu. W rezultacie następuje przejście od bardziej podstawowych systemów testowych na bardziej zaawansowane systemy o dużej liczbie kanałów.
Inżynierowie mają wyzwanie, aby maksymalnie wykorzystać kampanie testowe i muszą zrozumieć, które metody i technologie są odpowiednią mieszanką do pracy. Łącząc wszystkie różne technologie w jedną zintegrowaną platformę, można uzyskać nowe spostrzeżenia w celu poprawy osiągów aeroakustycznych pojazdów. Nasze rozwiązania oferują najnowocześniejsze technologie, maksymalną produktywność i niezawodność oraz są bezpiecznym wyborem dla obecnych i przyszłych potrzeb.
Podstawy testowania aerodynamicznych tuneli aerodynamicznych
Podczas tego webinaru na żądanie dogłębnie zagłębisz się w to, jak zoptymalizować testowanie tuneli aerodynamicznych. Jakie metody i technologie są właściwym połączeniem i jak można połączyć wszystkie różne technologie w jedno zintegrowane rozwiązanie?