Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
SIMCENTER

Testy fizyczne

Zwiększ procesy testowania oraz zwiększaj produktywność i innowacyjność produktów dzięki testom fizycznym Simcenter. Nasze rozwiązania integrują wielofizyczny sprzęt do akwizycji danych z kompletnym pakietem oprogramowania do zarządzania danymi, analityki i modelowania, obejmującego szeroki zakres potrzeb testowych.

Rozwiązanie Simcenter do testów fizycznych

Szybsze i inteligentniejsze testy przeprowadzane na wcześniejszym etapie

  • Zapewnij dokładne cyfrowe bliźniaki do szybkiej walidacji wydajności, opierając się na testach multifizycznych
  • Test obciążenia wstępnego, aby uzyskać krytyczny wgląd wcześniej i walidować alternatywy projektowe przed zbudowaniem prototypów
  • Testuj szybciej, aby usprawnić kampanie testowe płynnie przechodząc od oprzyrządowania do końcowego raportowania
  • Testuj inteligentniej, aby zintegrować testy z procesem walidacji i umożliwić współpracę między zespołami
Dwóch inżynierów używa laptopów i sprzętu pomiarowego do zbierania i analizowania danych wewnątrz pojazdu.

Poznaj produkty do testowania fizycznego

Zwiększ procesy testowania oraz zwiększaj produktywność i innowacyjność produktów dzięki tym rozwiązaniom do pozyskiwania i przetwarzania danych z testów fizycznych.

Inżynierowie patrzą na wyniki testów na komputerze za pomocą Simcenter Testlab 2606

Dowiedz się, co nowego w Simcenter Testlab 2606

Szybsze i inteligentniejsze testy nowej generacji z wcześniejszymi zaufanymi wynikami

Funkcje testów fizycznych w oprogramowaniu Simcenter