Simcenter Studio generuje i ocenia architektury systemów we wczesnej fazie koncepcji. Łączy symulację systemu, optymalne metody sterowania i uczenie wzmacniające z najnowocześniejszym uczeniem maszynowym i naukowym stosem obliczeń w celu symulacji i oceny setek architektur.
Generowanie architektur systemowych opartych na sztucznej inteligencji
Generuj architektury systemowe, ustawiając wymagania i umożliwiaj Simcenter Studio odkrywanie nowatorskich projektów. Napędzane opatentowaną technologią sztucznej inteligencji (AI) oprogramowanie generuje szeroką gamę architektur systemów na podstawie przyjaznego dla inżynierii formalnego opisu modelu. Unikając problemu utrwalania projektu przy użyciu systematycznego i powtarzalnego podejścia, przechwytuje również niezbędną wiedzę we wczesnej fazie projektowania.
Włączanie decyzji projektowych za pomocą notebooków obliczeniowych do symulacji systemu
Oceniaj wygenerowane lub importowane architektury systemu za pomocą symulacji systemu z wnętrza notebooków obliczeniowych. Przyspiesz przebiegi ewaluacji, automatycznie tworząc i łącząc symulacje systemu za pomocą zaawansowanego interfejsu skryptowego za pomocą Pythona. Zbierz wszystkie wyniki w jednym pliku HDF5, aby ułatwić przetwarzanie końcowe. W ten sposób notebooki obliczeniowe umożliwiają powtarzalność i udokumentowanie decyzji projektowych.
Zautomatyzuj generowanie kontrolerów dla realistycznych badań handlowych
Zautomatyzuj generowanie kontrolerów, aby stworzyć najbardziej dokładne i realistyczne badania handlowe na wczesnych etapach projektowania. Użyj podejścia bez modelu poprzez uczenie się wzmacniające lub podejście oparte na modelu poprzez optymalną kontrolę. Wykonaj ocenę w pętli zamkniętej setek lub tysięcy wariantów, aby uzyskać przewagę konkurencyjną.
Przewodnik wyboru najlepszej architektury systemu
Połącz wszystkich odpowiednich interesariuszy, aby zrównoważyć wiele atrybutów za pomocą intuicyjnej aplikacji internetowej. Użyj sztucznej inteligencji do generowania zgodnych architektur i wykorzystuj interaktywne narzędzie do filtrowania krzyżowego i rankingu tysięcy projektów. System polecający może sugerować potencjalnie przeoczone alternatywy z rozległej przestrzeni projektowej. Skonfiguruj własne przepływy pracy, aby generować raporty specyficzne dla przypadków użycia w notatnikach obliczeniowych, aby umożliwić ukierunkowane dyskusje na temat poszczególnych projektów.
Zyskaj przewagę konkurencyjną
Dowiedz się, jak uniknąć utrwalania projektu za pomocą inżynierii generatywnej architektur systemów.