Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Wersja próbna oprogramowania Simcenter STAR-CCM+

Realizuj projektowanie produktów oparte na symulacji CFD dzięki Simcenter STAR-CCM+.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+?

Modeluj złożoność i zbadaj możliwości produktów działających w rzeczywistych warunkach. Użyj Simcenter STAR-CCM+, aby:

  • Zwiększ produktywność dzięki w pełni zintegrowanemu interfejsowi użytkownika
  • Skróć czas przygotowania dzięki zaawansowanej automatyzacji przepływu pracy, solidnemu zautomatyzowanemu łączeniu siatek i w pełni wbudowanej eksploracji projektu
  • Symulacja najbardziej złożonych aplikacji multifizycznych z jednej zintegrowanej platformy symulacji CFD

Co nowego?

  • Szybsze działanie dzięki akceleracji z obsługą procesorów GPU dla rozszerzonego zestawu solwerów
  • Szybsze wyszukiwanie lepszych projektów dzięki optymalizacji parametrycznej na podstawie gradientów
  • Łatwe przeprowadzanie symulacji elektrycznych układów napędowych z wysokim poziomem wierności
  • Możliwość badania i udostępniania wyników działań inżynieryjnych przy użyciu przeglądarki
  • Oprócz tego dostępnych jest również wiele innych funkcji.

Poznaj możliwości Simcenter STAR-CCM+

Select...

Multifizyka CFD

Symulacja inżynieryjna multifizyki może dokładnie uchwycić całą istotną fizykę, która wpływa na wydajność coraz bardziej wyrafinowanych produktów. Zaprojektowany jako multifizyczne oprogramowanie CFD, Simcenter STAR-CCM+ pozwala zminimalizować poziom przybliżenia i założenia. Zapewnia kompleksowy, dokładny i wydajny wachlarz możliwości modelowania multifizycznego związanych z dynamiką płynów.

Simcenter STAR-CCM+ zapewnia pewność, że przewidywana wydajność projektów będzie pasować do rzeczywistego produktu. Możliwości modelowania wykraczają poza przepływ płynu i przenoszenie ciepła, a także obejmują przepływy jedno- i wielofazowe, dynamikę cząstek, przepływy reaktywne, interakcje płynów ze strukturą, aeroakustykę, modelowanie reologii i elektrodynamiki.

Multiphysics CFD - arkusz informacyjny

Dowiedz się, jak klienci korzystają z Simcenter STAR-CCM+

Autobus elektryczny z logo „Forsee Power” z boku, zaparkowany w miejskim otoczeniu

Forsee Power

Forsee Power wykorzystuje Simcenter STAR-CCM+ do optymalizacji systemów akumulatorów litowych i skrócenia czasu/kosztów projektowania.

Przeczytaj analizę case study

Webinarium: Symulacje CFD w Simcenter STAR-CCM+

Dowiedz się, jak inżynierowie CFD modelują złożoność dzisiejszych produktów dzięki wysokiej jakości symulacji multifizyki CFD. Zobacz, jak korzystać z automatycznych przepływów pracy symulacyjnych, które przenoszą Cię od CAD do analizy wyników, zbadaj możliwości dzięki w pełni wbudowanej eksploracji projektu i dowiedz się, jak przyspieszyć pracę przy użyciu obliczeń o wysokiej wydajności dzięki elastycznemu modelowi licencjonowania oprogramowania CFD.

Zrzut ekranu z multidyscyplinarnego oprogramowania do symulacji obliczeniowej mechaniki płynów.

Często zadawane pytania