Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter Simulation Cloud Suite?

Simcenter Simulation Cloud Suite to bezpieczna, scentralizowana platforma do zarządzania procesami symulacji i danymi, stworzona specjalnie do napędzania cyfrowej transformacji w rozwoju produktu.

Możliwość wdrożenia lokalnie lub w chmurze, integruje się z PLM i narzędziami symulacyjnymi, aby wspierać globalną współpracę. Zarządzaj multidyscyplinarnymi i wielowiernymi modelami za pośrednictwem jednego portalu z wydajnym wyszukiwaniem, identyfikowalnością i podejmowaniem decyzji opartych na wskaźnikach KPI.

Osoba o ciemnej skórze i włosach, widziana od tyłu, pracuje na laptopie wyświetlającym pulpit nawigacyjny projektu z czerwono-białą tabelą

Scentralizowany proces symulacji i zarządzanie danymi

Zarządzaj danymi symulacji, wynikami i raportami z jednego, zabezpieczonego portalu. Zaawansowane funkcje wyszukiwania, identyfikowalności, kontrola wersji i pulpity nawigacyjne oparte na wskaźnikach KPI umożliwiają ustrukturyzowane, regulowane dane symulacyjne w całym przedsiębiorstwie.

Bezproblemowa współpraca i integracja ekosystemów

Wspieraj globalną współpracę dzięki otwartej architekturze, która płynnie integruje się z systemami PLM i narzędziami symulacyjnymi innych firm. Kontrola dostępu oparta na rolach i zarządzanie wersjami plików zapewniają spójność wszystkich interesariuszy.

Przyspieszone podejmowanie decyzji opartych na danych

Wyodrębnij KPI z wyników symulacji i wizualizuj je za pomocą zintegrowanych pulpitów nawigacyjnych. Zautomatyzowane raportowanie umożliwia zespołom inżynierskim podejmowanie szybszych i świadomych decyzji w całym cyklu rozwoju produktu.

Najważniejsze funkcje

Elastyczne wdrażanie w chmurze i lokalnie

Wdrażaj we własnej infrastrukturze lub wykorzystaj zasoby w chmurze — wszystko, co odpowiada potrzebom Twojej firmy. Nowoczesna architektura sieciowa zapewnia zespołom bezpieczny dostęp do projektów i modeli symulacyjnych z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie. Niezależnie od tego, czy skalujesz obliczenia na żądanie, czy utrzymujesz kontrolę nad poufnymi danymi na miejscu, Simcenter Simulation Cloud Suite dostosowuje się do ewoluującej strategii infrastruktury.

Diagram ilustruje architekturę sieci z serwerami, bazami danych, usługami w chmurze i blokadami bezpieczeństwa połączonymi liniami.

Integracja aplikacji innych firm

Wykorzystaj neutralną dla dostawców, otwartą architekturę, aby uzyskać maksymalną elastyczność. Integracja ze źródłami danych i aplikacjami innych firm — w tym systemami zarządzania wymaganiami, bazami danych materiałów, platformami CAD i PDM. Łącząc symulację z szerszym łańcuchem narzędzi inżynierskich, Simcenter Simulation Cloud Suite eliminuje silosy danych i przyspiesza kompleksowe procesy opracowywania produktów.

Zrzut ekranu pulpitu integracji oprogramowania z menu ciemnego paska bocznego i głównym obszarem zawartości wyświetlającym różne karty aplikacji.

Zaawansowana automatyzacja procesów

Automatyzuj przepływy pracy symulacji, aby zmniejszyć wysiłek ręczny i przyspieszyć cykle projektowania. Usprawnione procesy przeglądu i podpisywania zawierają najlepsze praktyki, a zautomatyzowane łączenie sieci, konfiguracja modelu i przetwarzanie końcowe eliminują powtarzalne zadania. Możliwości otwartych skryptów umożliwiają zespołom dostosowywanie przepływów pracy automatyzacji do konkretnych procesów inżynieryjnych i standardów organizacyjnych.

simcenter-simulacja-chmurowa-zestaw-zaawansowana-automatyzacja-procesów-promo-640x480

Zautomatyzowane raportowanie i ocena KPI

Systematycznie przechwytywanie i reprezentowanie istotnych danych symulacyjnych poprzez zautomatyzowane raportowanie. Wyodrębnij wskaźniki KPI bezpośrednio z wyników symulacji i prezentuj je za pomocą zintegrowanych pulpitów nawigacyjnych, umożliwiając szybsze i bardziej świadome decyzje inżynierskie. Możliwości zarządzania zasobami cyfrowymi dodatkowo wzmacniają ponowne wykorzystanie wiedzy na różnych etapach produkcji — od projektowania koncepcji po szczegółowe zarządzanie produkcją.

Zrzut ekranu obszaru roboczego analizy „Sztywność statyczna podklatki” wyświetlający podsumowanie KPI z różnymi metrykami i hierarchicznym menu nawigacyjnym po lewej stronie.

Integracja HPC i zarządzanie zasobami

Zmaksymalizuj przepustowość symulacji dzięki zintegrowanemu zarządzaniu zasobami HPC w klastrach lokalnych i infrastrukturze chmurowej. Przesyłaj, monitoruj i zarządzaj zadaniami obliczeniowymi za pośrednictwem ujednoliconego portalu, zapewniając optymalne wykorzystanie zasobów. Architektura agnostyczna w chmurze pozwala zespołom skalować pojemność obliczeniową na żądanie bez zakłócania ustalonych procesów symulacji lub przepływów pracy danych.

Zrzut ekranu interfejsu oprogramowania z ciemnym lewym paskiem bocznym, centralnym formularzem ustawień profilu „OpiStruct” oraz prawym panelem wyświetlającym katalog plików.