Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Altair One?

Altair One to rewolucyjna brama innowacji w chmurze do współpracy inżynierii, inżynierii danych i tworzenia aplikacji analitycznych. Zapewnia dostęp do narzędzi, danych i zasobów obliczeniowych, jednocześnie uwalniając moc sztucznej inteligencji na każdym etapie cyklu rozwoju produktu.

Altair One jest zbudowany na solidnym szkielecie obliczeniowym o wysokiej wydajności (HPC) i dziesięcioleciach wiedzy specjalistycznej w zakresie symulacji, HPC i sztucznej inteligencji (AI).

Bezproblemowa globalna współpraca

Pracuj razem w czasie rzeczywistym, niezależnie od lokalizacji i strefy czasowej. Natychmiast udostępniaj modele, dane i spostrzeżenia, zachowując bezpieczeństwo i kontrolę nad wersjami w rozproszonych zespołach.

Zero zarządzania infrastrukturą

Wyeliminuj konserwację serwera, aktualizacje oprogramowania i planowanie pojemności. Altair One skaluje się automatycznie zgodnie z Twoimi potrzebami, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i zgodność z przepisami przedsiębiorstwa.

Innowacje inżynieryjne w skali przedsiębiorstwa

Altair One eliminuje złożoność inżynieryjną, łącząc symulację, analizę danych i HPC w jedną platformę współpracy. Przyspiesz rozwój produktów, zmniejsz koszty i umożliwiaj podejmowanie decyzji opartych na danych.

Najważniejsze funkcje

Bezproblemowy dostęp

Uzyskaj bezproblemowy dostęp do zaawansowanego oprogramowania inżynieryjnego i analitycznego za pośrednictwem komputera stacjonarnego lub przeglądarki. Zintegruj usprawnione tworzenie i wdrażanie aplikacji, zarządzaj złożonymi przepływami pracy, wizualizuj dane za pomocą przyjaznych dla użytkownika pulpitów nawigacyjnych i napędzaj postępy inżynieryjne z dowolnej lokalizacji, wykorzystując elastyczną i skalowalną infrastrukturę chmury.

Uśmiechnięty mężczyzna w okularach i słuchawkach patrzy na laptopa z rękami zaciśniętymi przed sobą

Brama do cyfrowego przedsiębiorstwa

Altair One oferuje kompleksową, otwartą cyfrową architekturę bliźniacą, która rozkłada silosy danych między inżynierami, umożliwiając dostęp do skalowalnych zasobów obliczeniowych i digitalizację procesów inżynierskich — wszystko to za pośrednictwem jednego, zunifikowanego interfejsu. Dzięki wbudowanej technologii AI łączy multidyscyplinarną symulację systemu z rzeczywistymi danymi, aby przyspieszyć eksplorację projektu i rozwój produktu.

Uśmiechnięta kobieta pracuje przy biurku, patrząc na monitor komputera wyświetlający wykresy i dane

Potężny szkielet HPC

Zarządzaj zasobami w chmurze i lokalnymi za pomocą jednego widoku w infrastrukturze obliczeniowej. Analizuj, budżetuj, podejmuj świadome decyzje na przyszłość oraz wspieraj projekty na dużą skalę i rozwijające się zespoły dzięki elastycznym, skalowalnym zasobom opartym na chmurze oraz najnowszej technologii procesorów i GPU. Nasze podejście agnostyczne pozwala użytkownikom wybrać preferowanego dostawcę chmury lub wdrożyć urządzenia na własnym koncie w chmurze.

Kobieta w stroju biznesowym stoi w serwerowni, oświetlonej niebieskimi i fioletowymi światłami, trzymając laptopa